NetBotz 200

Економічний та гнучкий моніторинг параметрів для будь-яких ІТ-середовищ, від малих периферійних мереж до великих центрів обробки даних

NetBotz 250 — це втілення найбільш економічного підходу до моніторингу ІТ-середовища будь-якого типу та розміру. Завдяки шести вбудованим портам для підключення різноманітних проводових датчиків NetBotz, зокрема температури, температури та вологості, диму та витікання рідини, цей пристрій захищає ваше комп’ютерне устаткування від загроз, що походять з навколишнього середовища. Вбудована підтримка безпроводових датчиків NetBotz робить можливим швидке розгортання системи моніторингу. Завдяки таким додатковим функціям, як інтеграція зі StruxureWare Data Center Expert і користувацькі сповіщення, NetBotz 250 стає чудовим засобом захисту вашого інформаційного устаткування.

Читати ще
продукти Артикул
Product Стояковий монітор NetBotz 250 Артикул NBRK0250 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Сукупна вартість володіння
Browser Accessible Підключення до інтерфейсу користувача із браузера. Забезпечує оперативний доступ з будь-якої точки мережі
Захист
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Адміністрованість
Сумісність із системою керування підприємством Керування всіма пристроями APC здійснюється через одну систему шляхом пересилання переривань (подій) SNMP у використовувану систему керування підприємством.
Інтеграція з системою StruxureWare Data Center Expert Масштабовна платформа керування й моніторингу, яка забезпечує контроль за пристроями в реальному часі та негайне сповіщення про події.
Easy Integration Інтегрується зі стояками APC, датчиками NetBotz і ПЗ Data Center Expert, забезпечуючи просте розгортання, конфігурування та керування.
Готовність
Контроль доступу Виявлення доступу з боку недозволеного персоналу за допомогою дверного вимикача
Повідомлення про виникнення несправності Сповіщення про події в реальному часі зводить до мінімуму час реакції на критичні ситуації в інженерній інфраструктурі. ІТ-адміністраторам завдяки цьому вдається скоротити середню тривалість ремонту, підвищити ефективність і досягти максимальної тривалості роботи.
Скорочення довжини кабелів Підтримує безпроводові датчики, даючи змогу позбутися плутанини кабелів і витрат на них.
Дистанційне перезавантаження устаткування Усувається необхідність у виїзді фахівця на віддалений об'єкт.
Контроль параметрів навколишнього середовища Запобігання відмовам устаткування через різні небезпечні зовнішні чинники.
Гнучкість
Регульований поріг Настроювання порогових параметрів (визначення кількох порогів для кожного датчика, планування, рівні серйозності) за вашими вимогами.
Компактна конструкція Може встановлюватися у стояк поруч з іншими ІТ-пристроями або встановлюється позаду стояка, не займаючи жодної U-позиції
Гнучкість і адаптивність Може використовуватися для контролю параметрів навколишнього середовища або доя контролю доступу до стояка, або для обох цих потреб.