Відкриті апаратурні стояки

Відкриті стояки для зручного доступу до ІТ-устаткування та кабелів.

4-опорні відкриті стояки розраховано на простий та економічний монтаж стоякового устаткування в ІТ-приміщеннях. Ідеальне рішення для монтажу серверів, мережевого комунікаційного обладнання в системах, що не потребують захисту від несанкціонованого доступу на рівні стояка. Відкритий стояк забезпечує безперешкодне повітряне охолодження, а також швидкий і легкий доступ до встановленого устаткування. Можливість вертикального монтажу стоякових БРЖ у поєднанні з можливістю легкого прокладання, зручної організації й фіксації товстих кабельних джгутів зробили 4-опорні відкриті стояки Schneider Electric найкращим рішенням на ринку. Можна вибирати між відкритими стояками із квадратними отворами – для монтажу серверів (багато сучасних серверів розраховані на монтаж з використанням отворів квадратного перетину), мережного й телекомунікаційного устаткування й стояками з нарізними отворами — для монтажу мережного й телекомунікаційного устаткування.

Читати ще
продукти Артикул
Product 2-опорний стояк NetShelter 45U з нарізними отворами #12-24, чорний Артикул AR201 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product 4-опорний відкритий стояк NetShelter на 44 U-позиції, з квадратними монтажними отворами Артикул AR203A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Відкритий 4-опорний стояк NetShelter 44U, з нарізними отворами #12-24 Артикул AR204A Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Нумеровані U-позиції Користувачі апаратурних шаф уже не мають складностей із визначенням того, в які саме отвори кріпити апаратуру, – безпосередньо на стояки нанесено розмітку в одиницях висоти U.
Сукупна вартість володіння
Симетричні стабілізаційні пластини Баластові пластини можуть установлюватися усередині стояка — з метою економії площ — або зовні.