Контейнер SmartShelter

Зручна в розгортанні, попередньо складена ІТ-інфраструктура, поміщена до безпечного, стійкого до атмосферних впливів, вогнестійкого транспортувального контейнера для віддалених або спеціальних застосувань

Контейнери SmartShelter вирішують проблеми розгортання центрів обробки даних на віддалених майданчиках, у промисловому середовищі та в інших місцях, де немає спеціально призначеної будівлі або зони. Реалізуйте обробку в режимі реального часу та усуньте проблеми затримки й обмеження пропускної здатності, розмістивши центри обробки даних ближче до виробництва. Використайте переваги простого в розгортанні центру обробки даних у віддаленій філії, на нафтовому або газовому родовищі, на гірничих роботах або на передовій військовій базі.

- Зменшення ризику завдяки складаній з готових блоків, повністю керованій системі
- Гнучкість розвитку центру обробки даних в міру змінення вимог клієнтів
- Фізичний захист важливих даних
- Швидше отримання доходу або початок виробництва завдяки прискореному розгортанню в будь-якій точці світу
- Розгортання у віддалених місцях з обмеженим забезпеченням будівельних робіт.
- Звільнення корисного простору для профільної діяльності

Контейнери SmartShelter містять усю інженерну інфраструктуру центру обробки даних, повністю складену та перевірену, в одному транспортувальному контейнері ISO, і являють собою корисний варіант побудови ЦОДУ зі стандартних компонентів

Читати ще
продукти Артикул
Product Готовий контейнерний інтегрований ІТ-модуль, 96 кВт, 12 стояків з охолодженням фанкойлами, 400 В/50 Гц Артикул PFMICC096F1R12B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий контейнерний ІТ-модуль 240 кВт, 14 стояків із системою охолодження InRow 400 В/50 Гц Артикул PFMICH120C1R14B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Готовий контейнерний інтегрований ІТ-модуль, 50 кВт, 12 стояків з охолодженням фанкойлами, 400 В/50 Гц Артикул PFMICJ050F1R12B Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.
Передінстальоване ПЗ Struxureware Data Center Expert Випробуване в галузі програмне забезпечення DCIM підтримує контроль у реальному часі, визначені користувачем звіти і графіки, а також миттєві повідомлення про аварійні події в інфраструктурі та їх ескалацію на вищі рівні. Програмне забезпечення вже встановлено, що значно скорочує обсяг і вартість конфігурування на місці.