Оптимізоване за модулями охолодження

Ефективні системи охолодження, оптимізовані для використання з модулями та контейнерами SmartShelter, з підтримкою потужності від 5 до 30 кВт на стояк. Пропонується у виконаннях із прямим охолодженням, водяним охолодженням і повітряним економайзером.

Охолоджувальні системи з оптимальними характеристиками та високою ефективністю використання простору дуже важливі для центрів обробки даних, складаних з готових елементів. Блоки охолодження з розташуванням угорі та в канці модуля забезпечують гнучкість конфігурації модуля та будови системи. Пропонуються виконання системи з прямим охолодженням, водяним охолодженням і непрямим повітряним економайзером з резервною системою водяного чи прямого охолодження. Ці рішення додають нові варіанти конструкційної реалізації до традиційних систем прецизійного охолодження, таких як Uniflair LE та InRow.

Читати ще
продукти Артикул
Product Система водяного охолодження з горизонтальним потоком — ІТ-модуль 100 кВт, 380-415 В 3 фази, 50 Гц Артикул PFMC-CWB100 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок прямого охолодження з верхнім розташуванням - ІТ-модуль 40 кВт, 380-415 В, 3 фази, 50 Гц Артикул PFMC-HCXCDX40 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок водяного охолодження з верхнім розташуванням — ІТ-модуль 40 кВт, 380-415 В, 3 фази, 50 Гц Артикул PFMC-HCXCW40 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Повітряний економайзер — блок охолодження ІТ-модуля 50 кВт, 380-415 В, 3 фази, 50 Гц Артикул PFMC-NFC50 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Гнучкість Підтримка змінної ширини повітропроводів, висоти та глибини стояків і окремих рядів. Підтримка схем із гарячими та холодними коридорами
Масштабовність і гнучкість Готові модулі у своїй основі передбачають можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до особливостей і розмірів інфраструктури на майбутніх етапах розвитку. Капіталовкладення можуть бути перенесені на пізніший термін, щоб оптимізувати рух грошових коштів.
Виготовлення та складання в заводських умовах Готові модулі спроектовано й виготовлено в точній відповідності до специфікацій у контрольованих заводських умовах і оснащено програмним забезпеченням DCIM, що надає центру обробки даних підвищеної надійності та передбачуваності в роботі.
Активний контроль повітряних потоків Моніторинг і активне регулювання потоку повітря від блоку охолодження в системах повітропроводів та отримання інформації про ефективність охолодження відповідального ІТ-устаткування.
Просте та швидке розгортання Готові модулі центру обробки даних надходять на об'єкт підготованими до розгортання, що значно скорочує тривалість монтажу та витрати на нього.