Центр обробки даних Операція: Оптимізація ІТ

Зниження енергоспоживання ІТ-системи завдяки поглибленій оптимізації використання серверів з метою підвищення продуктивності центру обробки даних

Data Center Operation: IT Optimize підвищує ступінь використання інфраструктури та ІТ-устаткування завдяки складенню точного та докладного профілю енергоспоживання ЦОДів на рівні окремих серверів і стояків. IT Optimize контролює рівень завантаження та енергоспоживання ІТ-устаткування, сприяючи зменшенню витрат, пов'язаних із надмірним виділенням ресурсів, недовантаженням та незбалансованістю електроживлення й охолодження в усьому центрі обробки даних. Аналітика важливих процесів пов'язує витрати на ІТ з бізнес-групами для оцінки можливостей повернення коштів, надає істотну інформацію для прийняття рішень щодо самостійної побудови чи придбання та відстежує наявні ресурси на рівня стояка, ряду та приміщення. IT Optimize побудовано на основі бібліотеки GenomeTM, яка постійно виявляє та контролює окремі ІТ-компоненти та збирає інформацію про окремі сервери для відстеження. Ця інформація є підґрунтям для розуміння структури споживання енергії ІТ-устаткуванням та його впливу на бізнес.

Читати ще
продукти Артикул
Product Data Center Operation: IT Optimize, передплатна ліцензія на 100 стояків Артикул SFTWITO100R-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: IT Optimize, передплатна ліцензія на 10 стояків Артикул SFTWITO10R-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Досягніть максимально можливого ступеню використання стояків Наочне подання міри використання стояків для оптимізації живлення, охолодження та використання простору на рівні стояка.
Server efficiency categorization Дозволяє розподілити сервери на невикористовувані, недостатньо використовувані та використовувані з метою аналізу ІТ-систем, вилучення невикористовуваних серверів для вивільнення ресурсів і віртуалізації недостатньо використовуваних сервісів для консолідації устаткування.
Моніторинг енергоспоживання ІТ-устаткування та міри завантаження серверів Визначення корисності для бізнесу всіх ІТ-ресурсів дає змогу уникнути недовантаження серверів та максимально розширити можливості ІТ-устаткування на рівні стояка, ряду та приміщення.
Prevent physical server sprawl Виявлення та вилучення незавантажених серверів для оптимального використання можливостей стояка.
Повернення коштів за використання серверів Дає підприємствам змогу реєструвати витрати на ІТ-системи та зіставляти їх з окремими відділами для точного обліку до рівня фізичних або віртуальних серверів.
Відстеження недовантажених серверів Зменшення витрат завдяки видаленню непотрібних серверів та підвищенню ефективності й місткості стояків.
Готовність
GenomeTM library Постійно зростаюча бібліотека ресурсів дозволяє програмі визначати споживану потужність без допомоги фізичних датчиків.
Моніторинг ІТ-устаткування Постійне виявлення та моніторинг ІТ-компонентів за допомогою стандартних протоколів для точного та своєчасного керування ресурсами.
Автоматичне зіставлення Підвищує точність і заощаджує час завдяки автоматичному зв'язуванню виявлених ІТ-пристроїв з обліковою базою виходячи з таких характеристик, як марка, модель та IP-адреса.
Автоматичне виявлення ІТ-устаткування Заощадження часу та підвищення точності обліку ресурсів.
Динамічна веб-панель Полегшений доступ до ключових показників ефективності центру обробки даних через легко настроювані веб-панелі з відображенням керівної інформації довільного обсягу.
Глобальний пошук устаткування Швидке виявлення устаткування шляхом вільного текстового пошуку та експорт даних устаткування до формату Excel.
Адміністрованість
Найбільші споживачі енергії Виявляє сервери з найвищим середнім споживанням енергії та надає операторам ЦОДів список імовірних кандидатів на модернізацію, розподілення навантаження або виведення з експлуатації.
Недовантажені сервери Складає налаштовуваний список недостатньо завантажених серверів для виявлення невикористовуваних і недостатньо використовуваних серверів у центрі обробки даних.
Дані КПЕ Ключові показники ефективності щодо вартості енергії, ефективності використання серверів і кандидатів на виведення з експлуатації, у формі звіту або подання на веб-панелі.
Захист
Доступ у режимі із захистом від запису Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Багатокористувацький доступ Дозволяє кільком користувачам одночасно виконувати робочі завдання й планувати майбутні переміщення, додавання або зміни.
Ролі користувачів Запровадження різних рівнів доступу за рахунок багатокористувацького входу та наперед визначених ролей користувачів.