Дані роботи Центр: Охолодження Оптимізувати

Динамічно усуває гарячі зони та економить енергію завдяки інтелектуальному керуванню охолодженням.

Data Center Operation: Cooling Optimize постійно оптимізує повітряні потоки у приміщенні ЦОДу, забезпечуючи підвищену надійність і доступність. Cooling Optimize – це замкнена система, яка реагує на дані в реальному часі, автоматично виявляє й усуває гарячі зони та допомагає діагностувати потенційні ризики. Цей застосунок знаходить баланс між потребою в охолодженні і мінімально можливою витратою енергії, забезпечуючи негайну економію витрат і належну потужність охолодження в центрі обробки даних. Застосунок дає адміністраторам об'єктів можливість контролю бажаної температури та інформацію про температурні умови. Він використовує інтелектуальне програмне забезпечення, яке постійно регулює систему охолодження залежно від мінливих умов навколишнього середовища. Цей відгук у реальному часі на події, що впливають на температуру, такі як переміщення, модернізація устаткування або коливання ІТ-навантаження, стабілізує повітряні потоки й дозволяє виконати складне завдання розподілу ресурсів охолодження.

Читати ще
продукти Артикул
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 1000 стояків Артикул SWDCO1000RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 100 стояків Артикул SWDCO100RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 10 стояків Артикул SWDCO10RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 2000 стояків Артикул SWDCO2000RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 200 стояків Артикул SWDCO200RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 5000 стояків Артикул SWDCO5000RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, ліцензія на 500 стояків Артикул SWDCO500RCL-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, 3-річний контракт на супровід програмного забезпечення, 500 стояків Артикул WCL3YR500R-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Порівняльний звіт Перевіряє розмір економії енергії та коштів, а також скорочення викидів парникових газів, досягнуті за рахунок використання активного керування охолодженням.
Наявна інфраструктура охолодження Працює з наявною інфраструктурою; підтримує методи безпосереднього охолодження, водяного і випарного охолодження, економайзери, а також організацію повітряних потоків під підлогою, над стелею, в каналах і без каналів.
Звіт про відповідність температурних умов Визначає, чи відповідає температура в стояку потрібним контрольним значенням, а також час, протягом якого температура виходила за встановлені обмеження, що дає змогу легко виявляти потенційні порушення в інженерній інфраструктурі.
Захист безвідмовної роботи Негайне виявлення та усунення гарячих зон сприяє безвідмовній роботі та дає змогу продовжувати діяльність, як планувалося.
Ручне блокування Дає операторам змогу вручну керувати своїми ресурсами охолодження, замінюючи команди системи.
Зменшення ризику У разі виникнення надзвичайної ситуації охолоджуючі агрегати автоматично запускаються на максимальну потужність і забезпечують охолодження об'єкта, навіть якщо Cooling Optimize не може підключитися до них і керувати ними.
Адміністрованість
Інтелектуальне керування Температурні дані через безпроводову мережу передаються на мережеві шлюзи, об'єднуються й аналізуються керівним програмним забезпеченням, яке видає необхідні команди керування безпосередньо охолоджуючому устаткуванню.
Картографування впливів Дає цілковите уявлення про вплив окремих охолоджуючих модулів на температуру в кожній частині центру обробки даних.
Reclaim cooling capacity Безперервна оптимізація потужності охолодження дає змогу збільшити ІТ-навантаження в центрі обробки даних.
Динамічна оптимізація Потік охолоджувального повітря постійно регулюється відповідно до потреб, створюваних динамічним середовищем ЦОДу в кожен момент часу.
Захист
Доступ у режимі із захистом від запису Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Багатокористувацький доступ Дозволяє кільком користувачам одночасно виконувати робочі завдання й планувати майбутні переміщення, додавання або зміни.
Ролі користувачів Запровадження різних рівнів доступу за рахунок багатокористувацького входу та наперед визначених ролей користувачів.
Безпроводові датчики температури Використовує низку безпроводових датчиків температури для визначення точного положення теплових навантажень у ЦОДі
Заощадження коштів
Продовження термінів служби устаткування Ефективне використання охолоджуючого устаткування знижує потребу в обслуговуванні та подовжує термін служби устаткування.
Економія електроенергії Забезпечує економію енергії охолодження до 40% шляхом оптимізації використання наявного охолоджуючого устаткування.