Data Center Operation: Change

Засоби керування робочими процесами дають змогу легко відстежувати й виконувати переміщення, додавання та змінення устаткування в центрі обробки даних.

Завдяки InfraStruxure Change оператори отримують цілковитий контроль над середовищем центру обробки даних, отримуючи в користування належні процеси переміщення, додавання та змінення, що суттєво зменшує ризик ненавмисного простою. Завдяки автоматизованій системі робочих потоків оператори можуть призначати робочі завдання, резервувати місце, відстежувати стан виконання та витягати контрольні записи для досягнення повної видимості історії змін. Опціональне розширення InfraStruxure Mobile оперативно повідомляє про зміни, коли ви перебуваєте на території центру обробки даних, підтримує сканування штрих-кодів для забезпечення цілісності інвентарних даних і підвищення ефективності.

Читати ще
продукти Артикул
Product Data Center Operation: Change, передплатна ліцензія на 100 стояків Артикул SFTWCHG100R-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Data Center Operation: Change, передплатна ліцензія на 10 стояків Артикул SFTWCHG10R-DIGI Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Захист
Захист паролем Парольний захист із призначуваним користувачем паролем.
Багатокористувацький доступ Дозволяє кільком користувачам одночасно виконувати робочі завдання й планувати майбутні переміщення, додавання або зміни.
Ролі користувачів Запровадження різних рівнів доступу за рахунок багатокористувацького входу та наперед визначених ролей користувачів.
Доступ у режимі із захистом від запису Функція доступу із захистом від запису дозволяє надавати інформацію всім зацікавленим особам без ризику внесення в конфігурацію недозволених змін.
Планування
Огляд процедур керування змінами Інтерактивний інтерфейс, який відображає минулі, майбутні та поточні зміни та допомагає в балансуванні навантаженням і ресурсами й усуненні конфліктів планування.
Планування робіт із обслуговування Полегшує планування сервісних робіт і технічного обслуговування устаткування, забезпечуючи візуальне подання всіх планів обслуговування та усуваючи конфлікти планування.
Аудиторське відстеження персоналу Досягніть повної прозорості змін фізичного устаткування користувачами.
Автоматизований процес виконання завдання Створіть робочі завдання та автоматично згенеруйте замовлення на переміщення, додавання або змінення ІТ-устаткування. Заплануйте, призначте та відстежте виконання деталізованих завдань із реалізації змін в обчислювальному центрі.
Резервування місця Одним натисненням кнопки зарезервуйте потужність електроживлення, ресурси охолодження та місце у стояку для нового устаткування, яке передбачається встановити.
Інтеграція BMC Remedy Забезпечується обмін потрібною інформацією між Operations Change і першокласною системою керування процесами.
Аудиторське відстеження активів Відстежте зміни приналежності та розташування ресурсів. Відфільтруйте, надрукуйте та експортуйте інформацію за робочими завданнями.
Гнучкість
Опціональні послуги з розгортання Забезпечення прискореного розгортання схем приміщень, інженерної інфраструктури та ІТ-устаткування завдяки користуванню професійними послугами APC.
Локалізація Пропонується інтерфейс користувача для основних місцевих мов.
Адміністрованість
Динамічна веб-панель Полегшений доступ до ключових показників ефективності центру обробки даних через легко настроювані веб-панелі з відображенням керівної інформації довільного обсягу.
Поліпшені шаблони робочих процесів У графічному редакторі робочих процесів користувачі можуть створювати процеси як з паралельним, так і з послідовним виконанням
Режим звітування про стан Відстежте діяльність у рамках завдань і перебіг їх виконання, відсортувавши дії за завданнями, терміном виконання, станом і пріоритетом.
Налаштовувані шаблони Можна вказати дії, потрібні для виконання кожного окремого робочого завдання, і відповідні організаційні політики та проекти буде застосовано до переміщення, додавання та змінення устаткування.
Звіт про зміни Миттєва поінформованість про всі переміщення, додавання та зміни в центрі обробки даних, на рівні як стояків, так і рядів або приміщень.
Глобальний пошук устаткування Швидке виявлення устаткування шляхом вільного текстового пошуку та експорт даних устаткування до формату Excel.
Бібліотека ресурсів Скористайтеся великою бібліотекою інженерної інфраструктури та ІТ-пристроїв від провідних постачальників.
Сповіщення електронною поштою Інформування вибраних користувачів про виконання робочих завдань.
Друковані завдання Надрукуйте окремі завдання з переліком дій, потрібних для виконання.