Uniflair SP

Блоки спліт-систем та інтегровані системи природного охолодження для зовнішнього монтажу

Системи Uniflair SP виконано за спліт-схемою, тобто випаровувач та конденсатор встановлюються окремо. Блок випаровувача розраховано на монтаж на стелі або стіні, а конденсаторна частина системи встановлюється назовні. Передбачено легкий доступ до електричної плати, механічного відділення та вентиляторів для зручності обслуговування. Завдяки цьому калібрування та сервісні роботи можуть виконуватися безпечно. Ці блоки пропонуються в модифікації з природним охолодженням, яка дає змогу використовувати для додаткового охолодження зовнішнє повітря.

Читати ще
продукти Артикул
Product Спліт-системи для монтажу у приміщеннях - стельове виконання Артикул UCA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Спліт-системи для монтажу у приміщеннях, стельове виконання, з прямим природним охолодженням Артикул UCF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Спліт-системи для монтажу у приміщеннях - настінне виконання Артикул UWA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Спліт-системи для монтажу у приміщеннях - настінне виконання, з прямим природним охолодженням Артикул UWF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Готовність
Пряме природне охолодження Використовується зовнішнє повітря, якщо навколишня температура дозволяє відводити виділене тепло.
Подвійне введення живлення (опціонально) Подвійний блок живлення для резервування вхідної потужності
Спіральні компресори Мала кількість частин, що рухаються, підвищує надійність і збільшує термін служби.
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Адміністрованість
Мережний інтерфейс Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.