Uniflair AM

Гнучка система периметричного охолодження для невеличких ІТ-систем

Цей дискретний блок периметричного охолодження забезпечує якісне кондиціонування повітря, не виходячи за габарити та бюджет навіть найменшої системи. Ідеально пасує до стоякового та нестоякового ІТ-устаткування. Невеликі розміри та доступ до внутрішніх компонентів із передньої панелі дають змогу використовувати цей продукт у малих приміщеннях, зокрема в комп'ютерних залах, телекомунікаційних центрах і постах керування. Завдяки керуванню швидкості обертання вентиляторів характеристики потоку повітря можна пристосувати до вимог застосування, а мікропроцесорний контроллер забезпечує точне регулювання температури.

Читати ще
продукти Артикул
Product Системи прямого повітряного охолодження, зі спадним потоком і вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SDA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Системи чілерного охолодження, зі спадним відведенням повітря й вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SDC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Системи прямого водяного охолодження, зі спадним потоком і вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SDW Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Системи прямого повітряного охолодження, з висхідним потоком і вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SUA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Системи чілерного охолодження, з висхідним відведенням повітря й вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SUC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Системи прямого водяного охолодження, з висхідним потоком і вентиляторами з асинхронними двигунами або двигунами з електронною комутацією Артикул SUW Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Двигуни із прямим приводом Майже повне усунення навантаження на підшипники дозволяє подовжити термін служби. Балансування вузла, який складається із двигуна й вентилятора, може виконуватися на заводі, що дає змогу знизити рівень вібрації й прискорити введення в експлуатацію.
Універсальний мікропроцесорний контроллер Надає можливість перезапуску пристроїв після порушення енергопостачання без втручання оператора; передбачає резервування на рівні приміщення до десяти пристроїв, що працюють у групі; дисплеї зі зручною навігацією на основі піктограм для індикації режиму роботи, а також умов у приміщенні; можливість комунікації з використанням кількох протоколів систем адміністрування інфраструктури будівель.
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Адміністрованість
Конфігурації відведення тепла Можливі конфігурації з повітряним, водяним або гліколевим холодоагентом
Ремонтопридатність
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Complete Front Serviceability Усі роботи з технічного обслуговування блоку можуть виконуватися через передню панель.
Сукупна вартість володіння
Вентилятори з електронною комутацією Забезпечити максимальну ефективність і знизити загальне споживання енергії допомагає зіставлення вимог для повітряного потоку з тепловим навантаженням центру обробки даних.
Високопродуктивні технологічні рішення Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання
Automatic Floor Pressurization System Забезпечує стабільне наддування повітря під підлогою незалежно від змін, які відбуваються нагорі
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.