Технічна підлога Uniflair

Модульні фальшпідлоги для технічних приміщень і центрів обробки даних.

Система підлог для технічних приміщень , зі спеціальною структурою, яка відповідає всім потребам для високих підлог і великих навантажень, вимогам до вентиляції та охолодження та гнучкими можливостями використання простору під підлогою. Пропонуються панелі основи двох типів, обидва облаштовані алюмінієвою фольгою знизу та ламінатом високого тиску згори.

Читати ще
продукти Артикул
Product Фальшпідлога для технічних зон Артикул ACAF100 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Можливість адаптації
Алюмінієва основа Зворотний бік панелей основи має покриття для подальшого поліпшення механічних характеристик і підвищення термічної та гігрометричної стабільності.
Підтримувальний елемент-п'єдестал TR Підтримувальні елементи виготовлені з оцинкованої сталі й можуть мати різну висоту, від 30 см до 150 см і більше. Разом вони утворюють підтримувальну решітку для панелей з кроком 60x60 см і збільшують механічну міцність і стійкість підлоги. Опорні оголовки і сталеві рами розраховані на прикріплення один до одного в будь-якому місці по периметру для створення опори на довшій дистанції й розширення можливостей установлення будь-якої системи ЦОДу в просторі під фальшпідлогою.
Опорядження - пластиковий ламінат Верхній бік панелей основи покрито пластиковим ламінатом високого тиску для надання естетичного вигляду.
Основа з дерев'яного ДСП високої щільності Найкраще поєднання механічних властивостей і питомої ваги для вигідного придбання та простого встановлення.