Системи контейнеризації повітря

Системи гарячих і холодних повітряних коридорів покликані підвищити до максимуму передбачуваність, потужність і ефективність охолодження на рівні стояка, ряду або приміщення.

EcoAisle – це інтелектуальна система контейнеризації повітря, покликане підвищити ефективність системи охолодження у справі захисту відповідального ІТ-устаткування та персоналу. Завдяки функції активного контролю витрати повітря Active Flow Control (AFC) в системі EcoAisle система охолодження «розуміє», як правильно добрати параметри потоку охолоджувального повітря відповідно до рівня навантаження ІТ-устаткування, внаслідок чого вентилятори споживають менше енергії порівняно зі звичайними системами охолодження. Система Eco Aisle пристосовується до змінення висоти стояків, ширини коридорів та глибини апаратурних шаф. Система повернення повітря у складі EcoAisle являє собою центральний шлях для повернення гарячого повітря від модулів CRAC/CRAH рівня приміщення або зовнішніх вентиляційних систем. Опціональна протипожежна система стандарту UL723s оснащена давачами температури та механізмом скидання стельових панелей у разі пожежі. Протипожежна система також може спрацьовувати від додаткового детектора диму в разі виявлення диму в повітропроводі. Система EcoAisle утворює безпечне ефективне середовище для ІТ-устаткування та персоналу та має додаткові функції, зокрема економічне світлодіодне освітлення з давачами руху. EcoAisle можна розгортати в зонах або модулях і користуватися можливостями системи на рівні стояка або ряду стояків.

Читати ще
продукти Артикул
Product Задній вузол стоякового повітропроводу APC для систем InRow 300 мм Артикул ACCS1000 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Задній вузол стоякового повітропроводу APC для шафи NetShelter SX 42U та InRow , ширина 600 мм Артикул ACCS1001 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Кінцеві заглушки для стоякових повітропроводів APC Артикул ACCS1002 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Передній вузол стоякового повітропроводу APC для систем InRow 600 мм Артикул ACCS1004 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Передній вузол стоякового повітропроводу APC для шафи NetShelter SX 42U, ширина 600 мм Артикул ACCS1005 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Задній вузол стоякового повітропроводу APC для шафи NetShelter SX 42U, ширина 750 мм Артикул ACCS1006 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Передній вузол стоякового повітропроводу APC для шафи NetShelter SX 42U, ширина 750 мм Артикул ACCS1007 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Baying Kit - 900mm deep to 900mm deep (PDU/UPS to PDU/UPS) Артикул ACDC1005 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Baying Kit - 1070mm deep to 900mm deep (Rack to PDU/UPS) Артикул ACDC1006 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Baying Kit - 1070mm deep to 1070mm deep (Rack to Rack) Артикул ACDC1007 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Privacy Panel - Symmetra PX & Symmetra RX Frame Артикул ACDC1008 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Door Lock Assy Артикул ACDC1009 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стельовий вузол із можливістю модернізації, 750 мм Артикул ACDC1015 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складені двері та рама SX - SX Артикул ACDC1016 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складені двері та рама SX - VX (VX - правий бік) Артикул ACDC1017 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стельовий вузол 300 мм Артикул ACDC1018 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Стельовий вузол із можливістю модернізації, 600 мм Артикул ACDC1019 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складені двері та рама VX - VX (VX - лівий бік) Артикул ACDC1020 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Складені двері та рама VX - VX Артикул ACDC1021 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Монтажні кронштейни — напрямні для стельових панелей (система охолодження/стояки) Артикул ACDC2005 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Готовність
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Доступ над коридором Зняття окремих панелей без допомоги інструментів для доступу над повітряним коридором з метою укладання кабелів і обслуговування
Сукупна вартість володіння
Освітлення за технологією EcoLEDgy Driven Вбудоване економічне світлодіодне освітлення з давачами руху
Активний контроль повітряних потоків Моніторинг і активне регулювання потоку повітря від блоку охолодження в системах повітропроводів та отримання інформації про ефективність охолодження відповідального ІТ-устаткування.
Ефективність Підвищує продуктивність кондиціонера завдяки подачі на його вхід теплішого повітря.
Гнучкість
Безпечні зсувні двері Зсувні двері з аварійним скиданням забезпечують швидку евакуацію персоналу в разі небезпеки
Стельові панелі Закриває гарячий прохід згори, запобігаючи змішуванню нагрітого повітря з повітрям приміщення.
Вогнебезпечна система Сповіщення персоналу та скидання стельових панелей у разі перевищення температури для безперешкодної роботи систем гасіння пожежі в приміщенні. Сертифікат UL723s.
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Двері, що замикаються з одного боку Захищає гарячий прохід, одночасно забезпечуючи швидкий вихід у випадку аварії.
Можливість адаптації
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Гнучкість Підтримка змінної ширини повітропроводів, висоти та глибини стояків і окремих рядів. Підтримка схем із гарячими та холодними коридорами
Система повернення повітря Централізована система повернення гарячого повітря для зовнішніх вентиляційних систем або вентиляційних систем приміщення забезпечує мінімальні перешкоди для освітлення повітряних коридорів і надає доступ до кабелів із коридору.