Системи InRow з повітряним охолодженням

Контактне, повітряне, водяне та гліколеве охолодження для вузлів, серверних приміщень і центрів обробки даних

Дослідіть InRow RD за допомогою 3D-анімації.
Блок InRow Direct Expansion тісно пов’язує охолодження з тепловим навантаженням від ІТ-устаткування. Це запобігає рециркуляції нагрітого повітря, водночас підвищуючи передбачуваність охолодження та даючи змогу вкладати кошти в міру розвитку оточення. Ці продукти, доступні в автономному виконанні, в конфігураціях із рідинним або повітряним охолодженням, з контролем вологості та без нього, розраховані на виконання різноманітних вимог у комутаційних вузлах, серверних залах і центрах обробки даних. ІТ-операторів, яким потрібно підвищити ефективність або розгорнути устаткування з високою щільністю розташування, зацікавить модульна конструкція продуктів InRow для прямого охолодження. Інтелектуальні засоби керування цих продуктів активно регулюють швидкість обертання вентиляторів і витрату холодоагенту відповідно до поточного теплового навантаження від ІТ-устаткування, забезпечуючи максимальну ефективність і додержуючи динамічно зростаючих вимог сучасного ІТ-середовища.

Читати ще
продукти Артикул
Product Система охолодження InRow RD, 300 мм, повітряне охолодження, 220-240 В, 50 Гц Артикул ACRD101 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RD, 300 мм, рідинне охолодження, 220-240 В, 50 Гц Артикул ACRD201 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RD, 600 мм, повітряне охолодження, 380-415 В, 50/60 Гц Артикул ACRD602 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система охолодження InRow RD, 600 мм, повітряне охолодження, 380-415 В, 50/60 Гц, зі зволожувачем Артикул ACRD602P Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product InRow SC, 300 мм, з повітряним охолодженням, автономний, 200-240 В, 60 Гц Артикул ACSC101 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система InRow SC 1 InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм та задній канал Артикул RACSC101E Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система InRow SC 1 InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм, з переднім та заднім каналами Артикул RACSC112E Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Система InRow SC, 2 блоки InRow SC 50 Гц 1 фаза, 1 стояк NetShelter SX 600 мм та задній канал Артикул RACSC201E Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Гнучкість
Модульна конструкція Модульна конструкція дозволяє створювати масштабовні рішення, які збільшують свою здатність до охолодження в міру зростання потреби.
Масштабовна питома потужність Масштабовність дає змогу досягти високої щільності охолодження завдяки інтеграції системи гарячих коридорів у рядову архітектуру.
Ремонтопридатність
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Адміністрованість
Інтеграція із системами адміністрування інфраструктури будинку Надсилання повідомлень і інформаційних точок дозволяє керувати найважливішою інженерною інфраструктурою будинку через одну систему.
Мікропроцесорний контролер Система ( що складається з одного, двох або трьох модулів) управляється головним мікропроцесором, що забезпечує керівні функції високого рівня й користувацький інтерфейс на базі 4-рядкового 80-символьного алфавітно-цифрового дисплея. Окремі модулі оснащуються власними базовими мікропроцесорними контролерами, координація роботи яких здійснюється головним контролером системи.
Real-Time capacity monitoring На дисплеї в реальному часі відображаються в реальному часі значення поточної та доступної потужності охолодження.
Сукупна вартість володіння
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Конструкція для використання в рядах Захоплює нагріте відпрацьоване повітря безпосередньо на виході з ІТ-устаткування, таким чином підвищуючи охолоджувальну здатність пристрою порівняно з традиційними архітектурами охолодження.
Готовність
Функції активного контролю відповідей Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Rack inlet temperature control Зменшує ризик виникнення гарячих зон на рівні стояків
Передбачуване охолодження Розміщення пристрою в ряді стояків дозволяє наблизити джерело охолодження до теплового навантаження. В такий спосіб вдається позбутися від змішування повітря й досягти передбачуваності архітектури охолодження.