Uniflair WM

Настінні блоки для зовнішнього монтажу у відповідальних областях застосування

Uniflair WM – повністю автономний блок охолодження, який не потребує під'єднання віддаленого теплообмінника. Для роботи цих швидко розгортуваних блоків потрібно лише змонтувати їх у шафі та підключити до електромережі за простою схемою. Пропонується модифікація з природним охолодженням, оснащена електричними клапанами, що дає змогу використовувати для додаткового охолодження зовнішнє повітря.

Читати ще
No Results
Адміністрованість
Мережний інтерфейс Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
Системи адміністрування інфраструктури будинку Блоки розраховані на роботу з найпоширенішими системами керування інфраструктурою будівель, зокрема BACnet і Modbus.
Локальна мережа Забезпечується спільне керування всіма доступними ресурсами для максимальної енергофективності та контрольованого управління групою під час надзвичайних ситуацій
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Зручність
Автономні Блок монтується швидко та легко й не потребує підведення ліній для холодоагенту та наявності віддалених теплообмінників.
Економія
Високопродуктивні технологічні рішення Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Пряме природне охолодження Використовується зовнішнє повітря, якщо навколишня температура дозволяє відводити виділене тепло.
Ремонтопридатність
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Готовність
Двигуни із прямим приводом Майже повне усунення навантаження на підшипники дозволяє подовжити термін служби. Балансування вузла, який складається із двигуна й вентилятора, може виконуватися на заводі, що дає змогу знизити рівень вібрації й прискорити введення в експлуатацію.
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Спіральні компресори Мала кількість частин, що рухаються, підвищує надійність і збільшує термін служби.
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Подвійне введення живлення (опціонально) Подвійний блок живлення для резервування вхідної потужності