Uniflair MB

Настінні блоки для внутрішнього монтажу у відповідальних областях застосування

Uniflair MB – настінний блок охолодження, який встановлюється поза кондиціонованим приміщенням (наприклад, шафою для телекомунікаційного устаткування). Блоки є повністю автономними, тобто вони постачаються заправленими та не потребують наявності віддаленого теплообмінника. Для роботи цих швидко розгортуваних блоків потрібно лише змонтувати їх у шафі та підключити до електромережі за простою схемою. Пропонується модифікація з природним охолодженням, оснащена електричними клапанами, що дає змогу використовувати для додаткового охолодження зовнішнє повітря.

Читати ще
продукти Артикул
Product Моноблочні системи для монтажу у приміщенні зі спадним відведенням повітря Артикул XDA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Моноблочні системи для монтажу у приміщенні зі спадним відведенням повітря та прямим природним охолодженням Артикул XDF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Моноблочні системи для монтажу у приміщенні з висхідним відведенням повітря Артикул XMA Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Моноблочні системи для монтажу у приміщенні з висхідним відведенням повітря та прямим природним охолодженням Артикул XMF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Адміністрованість
Локальна мережа Забезпечується спільне керування всіма доступними ресурсами для максимальної енергофективності та контрольованого управління групою під час надзвичайних ситуацій
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Мережний інтерфейс Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
Системи адміністрування інфраструктури будинку Блоки розраховані на роботу з найпоширенішими системами керування інфраструктурою будівель, зокрема BACnet і Modbus.
Ремонтопридатність
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Сукупна вартість володіння
Високопродуктивні технологічні рішення Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання
Пряме природне охолодження Використовується зовнішнє повітря, якщо навколишня температура дозволяє відводити виділене тепло.
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Готовність
Спіральні компресори Мала кількість частин, що рухаються, підвищує надійність і збільшує термін служби.
Подвійне введення живлення (опціонально) Подвійний блок живлення для резервування вхідної потужності
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Двигуни із прямим приводом Майже повне усунення навантаження на підшипники дозволяє подовжити термін служби. Балансування вузла, який складається із двигуна й вентилятора, може виконуватися на заводі, що дає змогу знизити рівень вібрації й прискорити введення в експлуатацію.
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.