Гнучка система периметричного охолодження для невеличких ІТ-систем
Цей дискретний блок периметричного охолодження забезпечує якісне кондиціонування повітря, не виходячи за габарити та бюджет навіть найменшої системи. Ідеально пасує до стоякового та нестоякового ІТ-устаткування. Невеликі розміри та доступ до внутрішніх компонентів із передньої панелі дають змогу використовувати цей продукт у малих приміщеннях, зокрема в комп'ютерних залах, телекомунікаційних центрах і постах керування. Завдяки керуванню швидкості обертання вентиляторів характеристики потоку повітря можна пристосувати до вимог застосування, а мікропроцесорний контроллер забезпечує точне регулювання температури.
Готовність | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигуни із прямим приводом | Майже повне усунення навантаження на підшипники дозволяє подовжити термін служби. Балансування вузла, який складається із двигуна й вентилятора, може виконуватися на заводі, що дає змогу знизити рівень вібрації й прискорити введення в експлуатацію. | ||||||||
Універсальний мікропроцесорний контроллер | Надає можливість перезапуску пристроїв після порушення енергопостачання без втручання оператора; передбачає резервування на рівні приміщення до десяти пристроїв, що працюють у групі; дисплеї зі зручною навігацією на основі піктограм для індикації режиму роботи, а також умов у приміщенні; можливість комунікації з використанням кількох протоколів систем адміністрування інфраструктури будівель. | ||||||||
Активний контроль відгуку | Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою. | ||||||||
Надлишкові компоненти | У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності. | ||||||||
Сукупна вартість володіння | |||||||||
Високопродуктивні технологічні рішення | Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання | ||||||||
Automatic Floor Pressurization System | Забезпечує стабільне наддування повітря під підлогою незалежно від змін, які відбуваються нагорі | ||||||||
Модульна стратегія | Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта. | ||||||||
Вентилятори з електронною комутацією | Забезпечити максимальну ефективність і знизити загальне споживання енергії допомагає зіставлення вимог для повітряного потоку з тепловим навантаженням центру обробки даних. | ||||||||
Ремонтопридатність | |||||||||
Моніторинг обслуговування | Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації. | ||||||||
Експлуатація | Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи. | ||||||||
Complete Front Serviceability | Усі роботи з технічного обслуговування блоку можуть виконуватися через передню панель. | ||||||||
Адміністрованість | |||||||||
Конфігурації відведення тепла | Можливі конфігурації з повітряним, водяним або гліколевим холодоагентом |