Підлога для будівель Uniflair

Модульні фальшпідлоги для спеціалізованих приміщень.

Кожне середовище має свої особливі потреби, виходячи з його функції та підвищення естетичної цінності. Тому широкий вибір матеріалів оздоблення і можливість створення панелей різного розміру дає ідеальне поєднання простого монтажу та обслуговування, гнучкості, енергетичної ефективності та кращого естетичного ефекту для будь-якої ситуації.

Читати ще
продукти Артикул
Product Фальшпідлога для будівель Артикул ACAF300 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Можливість адаптації
Спеціалізоване опорядження Можлива цілком індивідуальна адаптація панелей відповідно до вимог замовника. Пропонуються такі матеріали опорядження: твердий пластиковий ламінат, вініл, лінолеум і гума, килим і паркет, натуральний камінь, натуральне дерево, відновлений камінь, кераміка, сталь або скло.
Оцинкована основа Зворотний бік панелей основи має покриття для подальшого поліпшення механічних характеристик і підвищення термічної та гігрометричної стабільності.
Основа з інертного сульфату кальцію Має чудові механічні властивості та вогнестійкість, знижену чутливість до вологості й суттєве поглинання звуку для підвищення комфорту.
Підтримувальний елемент-п'єдестал UNI8 Повністю виготовлені з оцинкованої сталі, мають висоту п'єдесталів від 5,5 см до 60 см і більше. Оголовок п'єдестала оснащено 8 радіальними відгалуженнями для приєднання поздовжніх балок. Поздовжні балки з оцинкованої сталі постачаються в різних виконаннях і призначені для підвищення механічної міцності та жорсткості модуля. Оголовки п'єдесталів і поздовжні балки оснащено компенсувальними прокладками, які забезпечують оптимальне з'єднання підтримувальних елементів із панелями, поліпшення акустичних властивостей і перешкоду для поширення вологи на всю систему.
Основа з дерев'яного ДСП високої щільності Найкраще поєднання механічних властивостей і питомої ваги для вигідного придбання та простого встановлення.