Засоби розподілу повітря у приміщенні

Вентиляція для комутаційних вузлів

Розвиток технологій, зокрема VoIP і Power over Ethernet, призводить до зростання теплового навантаження в комутаційних шафах. Значна частина шаф, де встановлюється устаткування для цих технологій, не розрахована на забезпечення належного охолодження. Блок вентиляції для комутаційних шаф Wiring Closet Ventilation Unit – це система відведення тепла зі швидким розгортанням та монтажем на стіні або на стелі, спеціально розроблена для використання в комутаційних шафах. Нагріте повітря відсмоктується з шафи до прилеглого об'єму, завдяки чому кондиційоване повітря (що потрапляє через вхідні вентиляційні ґратки) може охолоджувати устаткування. Це бюджетне вирішення є чудовою альтернативною більш дорогим системам кондиціювання повітря, оскільки забезпечує надійне відведення тепла та здатне знизити температуру в шафі до 22°C. У разі живлення від ДБЖ воно також може використовуватися як резервна система відведення тепла для наявного блоку кондиціювання повітря з метою забезпечити експлуатаційну готовність системи на випадок несправності електроживлення. Подвійні вентилятори підвищують експлуатаційну готовність, а світлодіодні індикатори стану та датчики з сухими контактами розширюють можливості керування пристроєм. Перемикання швидкості обертання вентиляторів дає змогу вибрати максимальну продуктивність або тихий режим роботи пристрою.

Читати ще
продукти Артикул
Product Блок вентиляції комутаційного вузла 100-240 В 50/60 Гц Артикул ACF301 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Блок вентиляції комутаційного вузла з системою контролю параметрів середовища Артикул ACF301EM Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Вхідні вентиляційні ґратки для блоку вентиляції для комутаційних шаф Артикул ACF310 Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Адміністрованість
Датчик із сухими контактами Забезпечує дистанційне сповіщення про несправності в разі використання пристрою або системи контролю стану навколишнього середовища виробництва APC.
Повідомлення про прогнозовані відмови Експлуатаційна готовність системи підвищується до максимального рівня завдяки завчасному попередженню про необхідність заміни вентилятора або фільтра.
Світлодіодні індикатори стану Візуальні індикатори допоможуть швидко збагнути стан пристрою та живлення.
Готовність
Стійка до відмов система вентиляторів У разі несправності вентилятора решта вентиляторів продовжують роботу.
Можливість адаптації
Можливе використання нероз'ємних з'єднань Для систем, в яких бажано або необхідно використовувати фіксовану проводку.
Незалежність від архітектури Скромний дизайн і забарвлення гармонують з оточенням.
Гнучкість
Безліч способів монтажу Гнучка конструкція підтримує встановлення як на стіну, так і на стелю.
Простота установки Завдяки новаторській конструкції навіть некваліфікований користувач може швидко та легко виконати встановлення.