Aquaflair WC

Водяні чілери для великих систем водяного охолодження розраховані на використання разом із віддаленими сухими охолоджувачами, охолоджувальними стояками або віддаленими конденсаторами

Чілер водяного охолодження покликані запропонувати комплексне рішення для великих відповідальних систем. Висока енергетична ефективність, цілковита надійність і відмінні гнучкість гарантують зменшення загальної вартості володіння. Опціональні незмащувані відцентрові компресори з магнітними підшипниками забезпечують високу енергоефективність і оптимізоване пропорційне регулювання. Усі продукти Aquaflair Chillers компанії Schneider Electric відрізняються низьким рівнем шуму завдяки використанню великих теплообмнників із повітряного боку, керуванню швидкістю обертання вентиляторів та ізоляції компресора й корпусу. Розвинута система керування постійно відстежує задані значення, щоб переконатися у відсутності відхилень від робочих параметрів, і сигналізує про будь-яку проблему, перш ніж продукт вийде з ладу. Ці чілери можуть використовуватися в різноманітних галузях і дають змогу максимально підвищити експлуатаційну готовність продуктів для охолодження на рівні ряду та рівні приміщення, створивши комплексне рішення для відведення тепла.

Читати ще
продукти Артикул
Product Регульовані чілери водяного охолодження для монтажу у приміщенні Артикул BCWC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Безконденсатні чілери з виносним конденсатором Артикул BRRC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери водяного охолодження Артикул BRWC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Водяні теплові насоси водяного охолодження Артикул BRWH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Адміністрованість
Мікропроцесорний контролер 4-рядковий 80-символьний алфавітно-цифровий дисплей забезпечує функції активного контролю й моніторингу в режимі реального часу.
Мережний інтерфейс Керування реалізується шляхом підключення пристрою безпосередньо до мережі з виділеною IP-адресою без потреби в сервері або іншому посереднику. Керування може здійснюватися через браузер, Telnet або SSH. Функції повідомлення призначені для інформування про проблеми в міру їхнього виникнення.
Локальна мережа Забезпечується спільне керування всіма доступними ресурсами для максимальної енергофективності та контрольованого управління групою під час надзвичайних ситуацій
Системи адміністрування інфраструктури будинку Блоки розраховані на роботу з найпоширенішими системами керування інфраструктурою будівель, зокрема BACnet і Modbus.
Ремонтопридатність
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Сукупна вартість володіння
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Послідовно з'єднані компресори Тиха й ефективна робота компресорів, підключених до загального контуру холодоагента для ступеневого керування потужністю (за винятком деяких моделей та конфігурацій)
Клапани для циркуляційної води Скорочення споживання води
Використання геотермальної енергії Економія енергії та зменшення впливу на довкілля
Готовність
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Окреме введення живлення Живить від зовнішнього ДБЖ головні плати та нагрівачі з метою контролю та захисту блоку навіть у разі повної відмови електроживлення (опціонально)
Безперервний контроль струму Забезпечує безперервний контроль струму споживання компресора для виявлення можливих відхилень від стандартних значень (підтримується лише на великих чілерах)
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Електронний розширювальний клапан Оптимізація плину холодоагенту при будь-якому навантаженні та температурі. Безперервний непрямий контроль кількості холодоагенту в системі.