Aquaflair DF

Гнучкі чілери для встановлення в умовах, де потрібно спрямовувати потік повітря

Каналізовані чілери покликані запропонувати комплексне рішення для відповідальних систем, умови експлуатації яких не дозволяють використовувати традиційні чілери з осьовими вентиляторами. Завдяки вентиляторам, які створюють високий зовнішній статичний тиск, ці чілери можна встановлювати як у приміщеннях, так і назовні. Усі продукти Aquaflair Chillers компанії Schneider Electric відрізняються низьким рівнем шуму завдяки використанню великих теплообмнників із повітряного боку, керуванню швидкістю обертання вентиляторів та ізоляції компресора й корпусу. Розвинута система керування постійно відстежує задані значення, щоб переконатися у відсутності відхилень від робочих параметрів, і сигналізує про будь-яку проблему, перш ніж продукт вийде з ладу. Ці чілери можуть використовуватися в різноманітних галузях і дають змогу максимально підвищити експлуатаційну готовність продуктів для охолодження на рівні ряду та рівні приміщення, створивши комплексне рішення для відведення тепла.

Читати ще
продукти Артикул
Product Чілери повітряного охолодження з вентиляторами із загнутими назад лопатями Артикул ERCC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з вентиляторами із загнутими назад лопатями та системою природного охолодження Артикул ERCF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Теплові насоси з вентиляторами із загнутими назад лопатями Артикул ERCH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з вентиляторами із загнутими назад лопатями Артикул ISCC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані теплові насоси з вентиляторами із загнутими назад лопатями Артикул ISCF Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з вентиляторами із загнутими назад лопатями та системою природного охолодження Артикул ISCH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Сукупна вартість володіння
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Інтегрована система регулювання насосів (опціонально) Пропонуються вбудовані насоси з регулюванням частоти (VSD) для безперервного регулювання тиску в контурі охолодженої води. Ця опція забезпечує автоматичне керування витратою охолодженої води залежно від потреби в охолодженні, що гарантує високу ефективність системи водяного охолодження.
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Попередньо спроектована система природного охолодження Готове конструкторське й інженерне рішення забезпечує високу швидкість проектування й монтажу
Високопродуктивні технологічні рішення Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання
Оптимізоване керування З'єднання кондиціонерів повітря в комп'ютерних приміщеннях із чілерами гарантує енергетичну ефективність завдяки врахуванню реальних умов навантаження в кожний момент (опціонально)
Інтегрований пакет гідроніки Містить усі необхідні компоненти для організації єдиного підключення до охолоджувача без потреби в зовнішніх підключеннях до допоміжного устаткування, такого як насоси, що підвищує швидкість розгортання.
Послідовно з'єднані компресори Тиха й ефективна робота компресорів, підключених до загального контуру холодоагента для ступеневого керування потужністю (за винятком деяких моделей та конфігурацій)
Інтегрована система природного охолодження (економайзер) Ефективний спосіб зменшення споживання енергії при низькій температурі навколишнього повітря, який сприяє енергетичній оптимізації охолодження ЦОДу або технологічної лінії.
Готовність
Компресори Спіральні та ґвинтові компресори містять невелику кількість рухомих частин, що підвищує надійність і збільшує термін служби
Електронний розширювальний клапан Оптимізація плину холодоагенту при будь-якому навантаженні та температурі. Безперервний непрямий контроль кількості холодоагенту в системі.
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Окреме введення живлення Живить від зовнішнього ДБЖ головні плати та нагрівачі з метою контролю та захисту блоку навіть у разі повної відмови електроживлення (опціонально)
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.