Aquaflair AC

Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу у відповідальних областях застосування

Чілери APC з повітряним охолодженням є найефективнішим рішенням для умов великих центрів обробки даних та забезпечують гнучкість розташування. Усі продукти Aquaflair Chillers компанії Schneider Electric відрізняються низьким рівнем шуму завдяки використанню великих теплообмнників із повітряного боку, керуванню швидкістю обертання вентиляторів та ізоляції компресора й корпусу. Розвинута система керування постійно відстежує задані значення, щоб переконатися у відсутності відхилень від робочих параметрів, і сигналізує про будь-яку проблему, перш ніж продукт вийде з ладу. Ці чілери можуть використовуватися в різноманітних галузях і дають змогу максимально підвищити експлуатаційну готовність продуктів для охолодження на рівні ряду та рівні приміщення, створивши комплексне рішення для відведення тепла.

Читати ще
продукти Артикул
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул BCEC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу. Артикул BREC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул ERAC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Теплові насоси з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул ERAH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул ISAC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані теплові насоси з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул ISAH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул LRAC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Теплові насоси з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул LRAH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул TRAC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Теплові насоси повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул TRAH Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Product Регульовані чілери повітряного охолодження з осьовими вентиляторами для зовнішнього монтажу Артикул TSAC Звертайтеся за додатковою інформацією
+0 800 211 722 +0 800 211 722
Ремонтопридатність
Моніторинг обслуговування Усі контрольні пристрої на платі блоку передбачають профілактичне обслуговування та перевірку робочого стану системи під час експлуатації.
Зручний доступ для обслуговування Розташування устаткування в рядах дозволяє замінювати або обслуговувати будь-які обслуговувані компоненти в гарячому або холодному коридорі.
Експлуатація Забезпечує обслуговування або заміну критичних компонентів без переривання роботи системи.
Сукупна вартість володіння
Високопродуктивні технологічні рішення Можливість оптимізації роботи системи з будь-яким навантаженням і за будь-яких зовнішніх умов гарантує вкрай низьке енергоспоживання
Оптимізоване керування З'єднання кондиціонерів повітря в комп'ютерних приміщеннях із чілерами гарантує енергетичну ефективність завдяки врахуванню реальних умов навантаження в кожний момент (опціонально)
Інтегрований пакет гідроніки Містить усі необхідні компоненти для організації єдиного підключення до охолоджувача без потреби в зовнішніх підключеннях до допоміжного устаткування, такого як насоси, що підвищує швидкість розгортання.
Вентилятори зі змінною швидкістю обертання Вентилятори зі змінною швидкістю обертання зменшують споживання енергії в позапікові періоди.
Послідовно з'єднані компресори Тиха й ефективна робота компресорів, підключених до загального контуру холодоагента для ступеневого керування потужністю (за винятком деяких моделей та конфігурацій)
Модульна стратегія Модульна конструкція механічної та керувальної систем дає змогу поступово нарощувати інфраструктуру охолодження залежно від потреб об'єкта в охолодженні. Це значно зменшує капітальні витрати й забезпечує розподілення інвестицій на весь строк служби об'єкта.
Інтегрована система регулювання насосів (опціонально) Пропонуються вбудовані насоси з регулюванням частоти (VSD) для безперервного регулювання тиску в контурі охолодженої води. Ця опція забезпечує автоматичне керування витратою охолодженої води залежно від потреби в охолодженні, що гарантує високу ефективність системи водяного охолодження.
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Готовність
Швидкий перезапуск Вихід на повну потужність менш ніж за 3 хвилини за виконання певних умов дає змогу зменшити об'єм паливних баків
Активний контроль відгуку Контролює та активно регулює потужність охолодження для підтримання належної температури на вході до сервера. Завдяки мікропроцесорному контролеру забезпечується наочне подання інформації про працездатність і стан пристрою.
Електронний розширювальний клапан Оптимізація плину холодоагенту при будь-якому навантаженні та температурі. Безперервний непрямий контроль кількості холодоагенту в системі.
Безперервний контроль струму Забезпечує безперервний контроль струму споживання компресора для виявлення можливих відхилень від стандартних значень (підтримується лише на великих чілерах)
Надлишкові компоненти У критичних точках системи передбачено резервні компоненти з метою підтримання надійності та експлуатаційної готовності.
Окреме введення живлення Живить від зовнішнього ДБЖ головні плати та нагрівачі з метою контролю та захисту блоку навіть у разі повної відмови електроживлення (опціонально)