NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色

分享:

NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色

AR2500

Description: 加深型通用IT機櫃適用于需要額外的設備間隙空間或需要更多開放空間以方便進入機櫃後部的低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。

包括 : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1200mm深,帶側板,黑色

加深型通用IT機櫃適用于需要額外的設備間隙空間或需要更多開放空間以方便進入機櫃後部的低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。

致電垂詢
0800 886 399
包括: 裝載硬體 , 櫃門 , 按鍵 , 類鎖閂門與側面板 , 調整底座 , Mounting hardware , 預先安裝的移動輪組 , 數量4 - 螺栓連接式支架 , 頂部 , Side panels , 開箱單

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

NetShelter SV 特點與優勢

  • 內建電路接地
    頂部、側面板及前後門均接地至機櫃框架。框架上還設有八個額外的接地插孔,以提供外部接地。
  • 提供機櫃到地板的螺栓連接支架
    在運輸過程中,機櫃是用螺栓連接的支架將其固定在托盤上。這些相同的螺栓固定型支架也可被用于通過螺栓將機櫃固定在最終安裝位置的地面上。
  • 穿孔的前門和後門
    穿孔的前門和後門能够機架安裝式設備提供充足的通風。
  • 簡單選取
    不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
  • 可拆卸的全高度側面板
    側板是可拆卸的,便于在設備安裝和設置期間進入機櫃。可利用一個單一的鑰匙將側面板鎖定,該鑰匙也可以在前門和後門上使用。
  • 具有彈簧銷設計的快開門
    前門可移動到對面或與後門互換。通過簡單的彈簧鉸鏈銷軸設計,可以很容易地拆卸前後門。
  • 提供機櫃調節工具和五金件
    作爲標準,所有機櫃提供了一個五金器具袋,袋中包括用于安裝IT設備的五金件和用于簡單調整機櫃的工具。
  • 電纜接入口和麵板
    頂部的大尺寸電纜接入槽爲高架電纜的進出提供了通道。底部設計允許電纜無障礙地穿過活動地板。包括在頂部的刷條用于800mm(32英寸)寬的機櫃。
  • 下面的標準規格脚輪和可調的調平底脚
    作爲標準,機櫃在交貨時配有調平底脚和脚輪。調平底脚可使用扳手從機櫃的下面進行調整。
  • 針對獨特現場的未組裝機櫃選件(42U高x600mm寬x1060mm深)
    幷非所有的安裝地點具有移動和安裝標準高度的機櫃所需的空間間隙。未組裝的選件打包運輸後通過狹窄的空間,然後在安裝現場進行組裝。
  • 預裝的後部附件安裝支架
    集成的和可調的後部附件安裝支架爲免工具安裝的附件提供了零U安裝位置。每個支架有兩個安裝隔室,用于支持最多四個附件爲一組的組合,如機架配電單元和安裝在機架中的垂直理綫器。從其標準的出廠位置來調節支架或安裝額外的支架(AR824002,數量爲2)來安裝諸如電纜管理器和垂直機架配電單元等高度達到機櫃高度一半的附件。
  • 所提供的连接硬件
    機櫃包括預先安裝的連接件,用于在行中加入機櫃幷爲機櫃提供額外的穩定性。機櫃預先安裝有連接支架,用于在600mm中心位置連接機櫃。用于在24英寸中心位置連接機櫃的連接支架包括在所提供的五金件套裝中。
  • 對開的後門
    分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
  • 可调式安装导轨,带简单的对齐装置
    垂直安裝導軌可以0.4英寸(10毫米)的增量進行調整,幾乎涵蓋了IT設備的任何安裝要求。通過確定所用的孔位來將安裝導軌與機櫃的對面對齊。前後都標出了U高度位置的編號,以便能够快速安裝設備。
  • 兼容施耐德電氣的機架系統
    與施耐德電氣的多種機架配件産品兼容,從而提供了創建完整機架系統的能力。使用業界領先的施耐德電氣設計門戶——“小型IT解决方案設計師”配置器來配置機架解决方案,再加上産品兼容性驗證和實用的第三方設備目錄,能够幫助您對于您的理想的機架解决方案進行可視化。
  • 確保與廠商無關的EIA-310 19英寸機架安裝兼容性
    與廠商無關的安裝可保證與所有符合EIA-310標準的19英寸設備的兼容性。“完全相合”退款保證可使您高枕無憂,所有符合EIA-310-E標準的機架安裝式設備都可以安裝到NetShelter機櫃中。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 海地 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    2057mm , 205.7cm
  • 最大寬度尺寸
    600mm , 60.0cm
  • 最大深度尺寸
    1200mm , 120.0cm
  • 機架高度
    42U
  • 淨重
    121.3kg
  • 出廠重量
    140.0kg
  • 裝運高度
    2181mm , 218.1cm
  • 裝運寬度
    700mm , 70.0cm
  • 裝運深度
    1300mm , 130.0cm
  • 顏色
    Black
  • 最大裝載深度
    917.0mm , 91.69cm
  • 最小裝載深度
    6.6英吋
  • 前門
    16.0計量器
  • 垂直柱
    18.0計量器
  • 後門
    16.0計量器
  • 頂部
    19.0計量器
  • 側板
    18.0計量器
  • 機架寬度
    19"

環境

  • 保護等級
    IP 20

認證與保固

  • 認證
    UL 2416, UL 60950-1
  • 標準保固
    5 年維修或更換

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

3127KB

更新時間

2018-06-18

Installation instructions and customization options for the NetShelter SV Enclosures
PDF

大小文本

1405KB

更新時間

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

401KB

更新時間

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
頭銜
大小文本
更新時間
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Category

子類別


機架配電單元,2G,開關式,零U,32A,230V,(21) C13和(3) C19

APC公司的開關式機架配電單元(PDU)能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能,從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊凑的斷路器。在關鍵IT故障發生之前,用戶自定義的報警會警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。

AP8953
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
AP6120A
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
機架PDU 2G, 按插座計量型,0U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APC公司的按插座計量式機架配電單元(PDU)提供了單獨的插座電力計量功能,從而能够實現能源優化和電路保護。當前的計量功能提供了對于所連接負載的實時遠程監控。按插座計量式機架配電單元可以提供電力使用數據,從而可使數據中心管理人員能够對負載平衡做出明智的决策幷確定IT環境的合理規模,以便降低總體擁有成本。按插座計量式機架配電單元包括實際功率監測、一個溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及超低外形的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口訪問和配置按插座計量式機架配電單元,這些接口得到了使用InfraStruxure Central、Operations、Capacity和Energy Efficiency管理軟件的APC公司的集中管理平臺的支持。

AP8453
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
用于NetShelter SX/SV/VX机柜的密码锁把手(数量2)

3 碼式暗碼鎖門把,附上具主鑰匙的手動控制裝置,賦予標準 NetShelter 機櫃更多安全保護。 安裝方式與標準轉動式門把相同。

AR8132A
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
機架配電單元,2G,計量式,零U,32A,230V,(36) C13和(6) C19

APC公司的計量式機架配電單元(PDU)具有主動計量功能,能够進行能源優化和電路保護。用戶自定義的報警閾值通過實時本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而能够降低風險。計量式機架PDU能够提供用電數據,可以讓數據中心管理人員對于負載平衡和確定IT環境的規模作出明智的决策,從而降低總體擁有成本。計量式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座以及非常緊凑的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet界面來訪問和配置機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。

AP8853
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
M6硬件套件

經由方孔滑軌以便在機櫃中掛載設備的 M6 硬體。數量為 32 組 M6 螺帽、尼龍墊圈以及一字/圓頭十字螺絲。

AR8100
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
17英寸機架安裝式LCD控制台,帶有集成的16端口模擬KVM交換機

帶有集成KVM開關的機架LCD控制台將機架LCD控制台和模擬KVM開關的功能組合在一個方便的包裝內,優化了機櫃環境內的U空間,消除了電纜淩亂現象,幷且可在一個包裝內提供兩種産品的功能價值。鍵盤是美式英語鍵盤布局。

AP5816
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
水平電纜管理器,2Ux4英寸深,單側帶有蓋板

水平式纜線管理配件可協助您將機櫃或機架內部的纜線排列整齊。

AR8600A
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
機架配電單元,2G,開關式,零U,16A,230V,(7) C13和(1) C19,IEC309電纜

APC公司的開關式機架配電單元(PDU)能够進行高級的、用戶自定義的電力控制和主動監測。遠程插座級控制允許接通/關閉電力循環利用功能,從而可以遠程重啓設備和限制個別插座的未經授權使用。電力排序延時允許用戶定義接通或關閉所連接設備的順序。通過設定分級卸載的優先順序來避免在電力恢復期間電路過載以及延長關鍵設備的正常運行時間。電流計量提供了對于所連接負載的實時遠程監控。開關式機架PDU包括實時電力監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖定型IEC插座以及外形緊凑的斷路器。在關鍵IT故障發生之前,用戶自定義的報警會警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet接口來訪問、配置和控制開關式機架PDU,這些方式得到了使用InfraStruxure Central、Capacity Manager和Change Manager軟件的APC集中管理平臺的認同。

AP8958EU3
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
AP6015A
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399

顯示 每頁結果