NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1060mm深,不帶側板,黑色

分享:

NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1060mm深,不帶側板,黑色

AR2401

Description: 不帶側板的通用IT機櫃適用于機架需要較低安全性的空間或是將與其它機櫃配對以形成一行且側板位置僅在一行的末端。這種機櫃適用于低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。

包括 : Baying hardware , Door key , Doors , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Unpacking sheet

NetShelter SV 42U機櫃,600mm寬x1060mm深,不帶側板,黑色

不帶側板的通用IT機櫃適用于機架需要較低安全性的空間或是將與其它機櫃配對以形成一行且側板位置僅在一行的末端。這種機櫃適用于低等到中等密度的服務器和網絡應用。緊凑的寬度可以優化數據中心的空間。42U的高度可使其被輕鬆地推出門廊。

致電垂詢
0800 886 399
包括: 裝載硬體 , 門鑰匙 , 櫃門 , 調整底座 , Mounting hardware , 預先安裝的移動輪組 , 數量4 - 螺栓連接式支架 , 頂部 , 開箱單

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

NetShelter SV 特點與優勢

  • 內建電路接地
    頂部、側面板及前後門均接地至機櫃框架。框架上還設有八個額外的接地插孔,以提供外部接地。
  • 提供機櫃到地板的螺栓連接支架
    在運輸過程中,機櫃是用螺栓連接的支架將其固定在托盤上。這些相同的螺栓固定型支架也可被用于通過螺栓將機櫃固定在最終安裝位置的地面上。
  • 穿孔的前門和後門
    穿孔的前門和後門能够機架安裝式設備提供充足的通風。
  • 簡單選取
    不需要花時間進行選擇和編制多個零件編號來創建一個單一機櫃。通過處理詳細信息和提供具有單一零件編號的完整機櫃,施耐德電氣使其變得相當容易。
  • 可拆卸的全高度側面板
    側板是可拆卸的,便于在設備安裝和設置期間進入機櫃。可利用一個單一的鑰匙將側面板鎖定,該鑰匙也可以在前門和後門上使用。
  • 具有彈簧銷設計的快開門
    前門可移動到對面或與後門互換。通過簡單的彈簧鉸鏈銷軸設計,可以很容易地拆卸前後門。
  • 提供機櫃調節工具和五金件
    作爲標準,所有機櫃提供了一個五金器具袋,袋中包括用于安裝IT設備的五金件和用于簡單調整機櫃的工具。
  • 電纜接入口和麵板
    頂部的大尺寸電纜接入槽爲高架電纜的進出提供了通道。底部設計允許電纜無障礙地穿過活動地板。包括在頂部的刷條用于800mm(32英寸)寬的機櫃。
  • 下面的標準規格脚輪和可調的調平底脚
    作爲標準,機櫃在交貨時配有調平底脚和脚輪。調平底脚可使用扳手從機櫃的下面進行調整。
  • 針對獨特現場的未組裝機櫃選件(42U高x600mm寬x1060mm深)
    幷非所有的安裝地點具有移動和安裝標準高度的機櫃所需的空間間隙。未組裝的選件打包運輸後通過狹窄的空間,然後在安裝現場進行組裝。
  • 預裝的後部附件安裝支架
    集成的和可調的後部附件安裝支架爲免工具安裝的附件提供了零U安裝位置。每個支架有兩個安裝隔室,用于支持最多四個附件爲一組的組合,如機架配電單元和安裝在機架中的垂直理綫器。從其標準的出廠位置來調節支架或安裝額外的支架(AR824002,數量爲2)來安裝諸如電纜管理器和垂直機架配電單元等高度達到機櫃高度一半的附件。
  • 所提供的连接硬件
    機櫃包括預先安裝的連接件,用于在行中加入機櫃幷爲機櫃提供額外的穩定性。機櫃預先安裝有連接支架,用于在600mm中心位置連接機櫃。用于在24英寸中心位置連接機櫃的連接支架包括在所提供的五金件套裝中。
  • 對開的後門
    分割後門可以簡化機架式設備後端的使用和維修。分割後門有助於充分利用地板空間,在機櫃後面僅需要 11 英吋 (279 mm) 的間隙以便於開關櫃門。
  • 可调式安装导轨,带简单的对齐装置
    垂直安裝導軌可以0.4英寸(10毫米)的增量進行調整,幾乎涵蓋了IT設備的任何安裝要求。通過確定所用的孔位來將安裝導軌與機櫃的對面對齊。前後都標出了U高度位置的編號,以便能够快速安裝設備。
  • 兼容施耐德電氣的機架系統
    與施耐德電氣的多種機架配件産品兼容,從而提供了創建完整機架系統的能力。使用業界領先的施耐德電氣設計門戶——“小型IT解决方案設計師”配置器來配置機架解决方案,再加上産品兼容性驗證和實用的第三方設備目錄,能够幫助您對于您的理想的機架解决方案進行可視化。
  • 確保與廠商無關的EIA-310 19英寸機架安裝兼容性
    與廠商無關的安裝可保證與所有符合EIA-310標準的19英寸設備的兼容性。“完全相合”退款保證可使您高枕無憂,所有符合EIA-310-E標準的機架安裝式設備都可以安裝到NetShelter機櫃中。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 香港 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 海地 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

實體標示

  • 最大高度尺寸
    2057mm , 205.7cm
  • 最大寬度尺寸
    600mm , 60.0cm
  • 最大深度尺寸
    1060mm , 106.0cm
  • 機架高度
    42U
  • 淨重
    85.0kg
  • 出廠重量
    102.3kg
  • 裝運高度
    2181mm , 218.1cm
  • 裝運寬度
    700mm , 70.0cm
  • 裝運深度
    1160mm , 116.0cm
  • 顏色
    Black
  • 最大裝載深度
    777.0mm , 77.72cm
  • 最小裝載深度
    6.6英吋
  • 前門
    16.0計量器
  • 垂直柱
    18.0計量器
  • 後門
    16.0計量器
  • 頂部
    19.0計量器
  • 側板
    18.0計量器
  • 機架寬度
    19"

環境

  • 保護等級
    IP 20

認證與保固

  • 認證
    UL 2416, UL 60950-1
  • 標準保固
    5 年維修或更換

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

3127KB

更新時間

2018-06-18

Installation instructions and customization options for the NetShelter SV Enclosures
PDF

大小文本

1405KB

更新時間

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

401KB

更新時間

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
頭銜
大小文本
更新時間
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Category

子類別


AP7530
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
數據電纜分區,NetShelter, 600mm寬,直通

穿透式的遮蔽隔板可讓網路線繞過 NetShelter 機櫃及四柱機架的頂端。 這兩個隔板不需要工具便可以安裝到頂蓋上,深度還可自行調整。 穿透式遮蔽隔板設計了纜線進出孔,方便纜線通過。 每個隔板出貨時,都附有地腳螺栓以及一條長 8 英寸 / 203 公厘的接地帶。

AR8163ABLK
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
APC Symmetra LX 8kVA,可升級至16kVA N+1,機架安裝, 220/230/240V或380/400/415V

具高可用性、備援性和擴充性之雙重電流轉換的在線式電源保護

SYA8K16RMI
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
AP9572
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare數據中心管理專家)軟件企業版

InfraStruXure Central (集中管理)V6.0可擴展到4025個設備和250個監視攝像機。它支持InfraStruXure Capacity(容量管理)、InfraStruXure Operations(運行管理)、InfraStruXure Mobile(移動管理)、InfraStruXure Energy Efficiency(能源效率)、InfraStruXure Change(變更管理)和InfraStruXure Energy Cost(能源成本管理),最多可達1000個機架

AP9475
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
StruxureWare Data Center Expert(StruxureWare數據中心管理專家)軟件標準版

StruxureWare Data Center Expert Standard 可擴充至 2,025 部裝置和 125 部監視攝影機。

AP9470
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
機架配電單元,2G,計量式,零U,16A,230V,(18) C13和(2) C19,IEC309電纜

APC公司的計量式機架配電單元(PDU)具有主動計量功能,能够進行能源優化和電路保護。用戶自定義的報警閾值通過實時本地和遠程報警來警告潜在的電路過載,從而能够降低風險。計量式機架PDU能够提供用電數據,可以讓數據中心管理人員對于負載平衡和確定IT環境的規模作出明智的决策,從而降低總體擁有成本。計量式機架PDU包括實際功率監控、溫度/濕度傳感器端口、鎖緊型IEC插座以及非常緊凑的斷路器。用戶可以通過安全的Web、SNMP或Telnet界面來訪問和配置機架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(運行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)軟件的APC公司InfraStruXure集中管理平臺對這些界面贊賞有加。

AP8858EU3
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
電纜槽,底部敞開,600毫米;

可以將 InfraStruXure PDU 之間的配電線路引導至 InRow NetShelter SX 機櫃的纜線槽系統。

AR8560
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
AP6039A
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
第二代機架PDU,帶開關的按插座計量式,零U,5.7kW,208V,(21)C13 &(3)C19

APC公司生産的帶開關型機架配電單元(PDU)的計量插座能够進行高級的、用戶可自定義的功率控制和單獨的插座電力計量。遠程插座級控制可實現電力循環的接通/關閉功能,以重新啓動鎖定的設備和避免個別插座的未經授權使用。電源定序延時允許用戶確定接通或關閉所連接設備的順序。通過設定負荷削减的優先次序,在恢復供電期間可以避免電路過載和延長關鍵設備的正常運行時間。目前的測量功能可以實現對于所連接負載的實時遠程監控。開關型機架配電單元包括實時電源監控、溫度/濕度傳感器端口和鎖定型IEC插座。用戶自定義的報警可在重大IT故障發生之前警告潜在的電路過載。用戶可以通過安全的Web,SNMP或Telnet接口訪問、配置和控制開關型機架配電單元,這一功能得到了使用InfraStruxure Central(InfraStruxure中央管理)、 Capacity Manager(容量管理器)和Change Manager(變更管理器)的APC集中管理平臺的稱贊。

AP8661
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399

顯示 每頁結果