Galaxy VX 1250kVA 可擴充至 1500kVA,400V,5x8 開機服務

分享:

Galaxy VX 1250kVA 可擴充至 1500kVA,400V,5x8 開機服務

GVX1250K1500HS

Description: 高效率的可擴充式三相電源保護,搭載大型設施、資料中心和業務關鍵應用所需的靈活操作模式。

包括 : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 1250kVA 可擴充至 1500kVA,400V,5x8 開機服務

高效率的可擴充式三相電源保護,搭載大型設施、資料中心和業務關鍵應用所需的靈活操作模式。

致電垂詢
0800 886 399
包括: 安裝指南 , 網路管理卡 , 啟動服務

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

Galaxy VX 特點與優勢

  • 搭載 StruxureOn
    使用跨供應商的雲端型軟體及服務,簡化設備的維護及操作。
  • 多重級別的服務
    我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
  • 兼容StruxureWare Data Center Expert(資料中心專家)
    可透過 APC InfraStruXure® Central 進行集中化管理。
  • 前端配置服務
    簡化安裝與維護,同時將空間需求降到最低。
  • 包括5x8(每周5天,每天8小時)啓動服務
    爲廠家保修全面覆蓋所需
  • ECOnversion模式
    能够確保超高效率同時對電池進行充電、調節負載的功率因數幷確保1級輸出電壓調節的工作模式。
  • 輸入電壓範圍廣
    專爲惡劣電氣環境設計,以延長電池壽命。
  • 穩健操作
    最高可達40攝氏度或104華氏度而不會發生功率降容(單位:kW)。
  • ECO模式
    爲正常通電條件下不使用的電氣元件設置旁路的工作模式可以實現高的運行效率,同時不會犧牲保護功能
  • 輸入功率因數校正
    透過允許使用較小的發電機和佈線最大限度地降低安裝成本。
  • 內部反饋保護
    提高系統對電源异常的抵禦能力。
  • 能源存儲靈活性
    常規的防水淹和模塊化電池可提供不同的充電模式,允許根據特定的備份要求進行定制。
  • 兼容施耐德電機的鋰離子電池解决方案
    减少系統占地面積和重量、製冷和維護要求以及總擁有成本;實現VRLA電池壽命的翻倍;並提高備用存儲的可預測性和可管理性。
    點擊此處獲取更多詳情。
  • 並列功能性
    透過同時使用多個 UPS 增加總功率容量。
  • 並列冗餘能力
    使用多個 UPS 為連接設備供電,以提高系統冗餘性
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 圭亚那 , 香港 , 克罗地亚 , 海地 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 卡塔尔 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    1.25 M瓦特 / 1.25 M伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    1.5 M瓦特 / 1.5 M伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    400V 3PH
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50 Hz, 60 Hz
  • 輸出頻率(不同步)
    50Hz +/- 0.1% 用於 50Hz(標稱)
  • 其它輸出電壓
    380, 415, 440
  • 負載波峰因數
    3 組 THC <5%
  • 拓樸
    在線雙變換式
  • 波形類型
    正弦波
  • 超載運行
    150%持續1分鐘,125%持續10分鐘
  • 輸出電壓總失真 (THD)
    < 2% 線性負載和 < 3% 非線性負載

輸入

  • 標稱輸入電壓
    400V 3PH
  • 輸入頻率
    40 - 70 Hz
  • 輸入連接類型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • 輸入電壓總失真
    完整負載情況下,小於 3%
  • 其他輸入電壓
    380, 415, 440
  • 最大短路耐壓電壓 (Icw)
    100.0kAmps
  • 最大輸入電流
    2127.0A
  • 滿載時的輸入功率因數
    1.0

電池與運轉時間

  • 電池類型
    無內部電池 - 使用外部電池系統
  • 額定電池電壓
    480V
  • 放電結束時的電池電壓
    384 Vdc
  • 效率

交流與管理

  • 預安裝的 SmartSlot™ 卡
    AP9635
  • 控制盤
    7" Touch Screen Display
  • 聲響警報
    根據嚴重性排序的聲響警報與可視警報
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    2

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1970mm , 197.0cm
  • 最大寬度尺寸
    5000mm , 500.0cm
  • 最大深度尺寸
    900mm , 90.0cm
  • 淨重
    3450.0kg
  • 出廠重量
    4433.0kg
  • 裝運高度
    2150mm , 215.0cm
  • 裝運寬度
    5900mm , 590.0cm
  • 裝運深度
    1060mm , 106.0cm
  • 顏色
    White

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95% non-condensing %
  • 作業高程
    0-999.9公尺
  • 貯藏溫度
    -15 - 40 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95% non-condensing %
  • 貯藏高程
    0-15000公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    68.0dBA
  • 線上熱耗散
    217914.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)
  • 保護等級
    IP 20

認證與保固

  • 認證
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • 標準保固
    1 年現場維修或更換原廠授權啟用
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

4354KB

更新時間

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

大小文本

26652KB

更新時間

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

大小文本

1830KB

更新時間

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

大小文本

248KB

更新時間

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

大小文本

1575KB

更新時間

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1324KB

更新時間

2018-06-12

Features and benefits, ideal applications, and product specifications
設計/配置
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

3442KB

更新時間

2018-06-11

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

185KB

更新時間

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

大小文本

76KB

更新時間

2018-06-14

Certificate of Origin
PDF

大小文本

180KB

更新時間

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

大小文本

3737KB

更新時間

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

大小文本

453KB

更新時間

2018-06-11

EU Declaration of Conformity
投標規格
頭銜
大小文本
更新時間
Source ZIP

大小文本

79KB

更新時間

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

大小文本

372KB

更新時間

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
頭銜
大小文本
更新時間
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, Parallel Redundant
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Single Mains
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Dual Mains with MBC
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Category

子類別


鋰電池轉換 Srvc w-(4) Type G 機架 IEC 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4H-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
鋰電池轉換 Srvc w-(8) Type G 機架 UL 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV8-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
1 個帶 (17) 電池模組的鋰電池機櫃的組裝服務

可提供所需的重要資訊、專葉知識以及工具的多項服務以加速您實施APC 解決方案

WASSEMEXBAT-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于501kVA或更大UPS的現有裝配服務,預定升級至7X24

可提供所需的重要資訊、專葉知識以及工具的多項服務以加速您實施APC 解決方案

WUPGASSEM7-UG-04
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于501kVA或以上的現有啓動服務,預定升級至7X24

可提供所需的重要資訊、專葉知識以及工具的多項服務以加速您實施APC 解決方案

WUPGSTRTUP7-UG-04
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
鋰電池轉換 Srvc w-(1) Type G 機架 IEC 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
鋰電池轉換 Srvc w-(4) Type G 機架 UL 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV4-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
1年8小時7X24響應升級到廠家保修或現有的501kVA或以上的服務合同

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

WUPG8HR7X24-UG-04
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
鋰電池轉換 Srvc w-(2) Type G 機架 UL 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
鋰電池轉換 Srvc w-(3) Type G 機架 IEC 解決方案 - 電力改裝另外報價

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV3H-LB-17
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399

顯示 每頁結果