Galaxy PWi 80kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務

分享:

Galaxy PWi 80kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務

G3W80MH6PHS

Description: 堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

包括 : Installation guide , User Manual

Galaxy PWi 80kVA 3:3集成式幷聯UPS,380VAC,6脉衝,384VDC,帶5X8啓動服務

致電垂詢
0800 886 399
包括: 安裝指南 , 使用者手冊

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

MGE Galaxy PW 特點與優勢

  • 雙市電輸入
    UPS 可接至兩種不同的電源,進而提高可用性。
  • 與發電機相容
    確保在使用發電機電源時穩定、不中斷地為受護設備供電。
  • 並列功能性
    透過同時使用多個 UPS 增加總功率容量。
  • 並列冗餘能力
    使用多個 UPS 為連接設備供電,以提高系統冗餘性
  • 溫度補償電池充電
    透過根據實際電池溫度調整充電電壓延長電池壽命。
  • 頻率與電壓調節
    無須使用電池來修正頻率或電壓不足的情況,藉此提高應用程式的可用性。
  • 7x24 電話技術支援
    我們經驗豐富的技術支持工程師可以回答您的問題,在您需要時讓您知道可以從何處獲得幫助,從而使您高枕無憂。
  • 前端配置服務
    簡化安裝與維護,同時將空間需求降到最低。
  • 多重級別的服務
    我們的服務建造使用了套裝軟體或個別服務元件的選件,以便允許您選擇希望 APC 能夠執行的項目。
  • 網路管理能力
    "全功能網路管理介面,可透過 Web、SNMP 及 Telnet 循標準方式進行管理。"
  • LCD 圖形顯示
    顯示運作模式、系統參數與警示的文字和模擬圖表。
  • LED 狀態指示器
    可迅速瞭解裝置與電源狀態的指示燈。
産品分銷
産品分銷

中国 , 香港 , 台灣

Print Technical Specification

輸出

  • 輸出功率容量
    64.0 K瓦特 / 80.0 k伏特安培 (VA)
  • 最大可配置功率 (W)
    64.0 K瓦特 / 80.0 k伏特安培 (VA)
  • 標稱輸出電壓
    380V 3PH
  • 中線輸出電流
    205A
  • 滿載時的效率
    90.0 %
  • 輸出電壓失真
    小於 5%
  • 輸出頻率(與市電同步)
    50 Hz
  • 輸出頻率(不同步)
    50Hz ±1% for 50Hz nominal
  • 其它輸出電壓
    400
  • 負載波峰因數
    3 : 1
  • 拓樸
    在線雙變換式
  • 波形類型
    正弦波
  • 超載運行
    10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
  • 最大輸出電流
    302
  • 輸出電壓總失真 (THD)
    < 3% linear load and <5% nonlinear load
  • 輸出電壓誤差
    ±1% static
  • 旁路
    內建維護旁路, 內建靜態旁路

輸入

  • 標稱輸入電壓
    380V 3PH
  • 輸入頻率
    45 - 55 Hz
  • 輸入連接類型
    Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)
  • 主要作業的輸入電壓範圍
    304 - 456 (380V)伏特 (V)
  • 滿載時的效率
    90.0 %
  • 輸入電壓總失真
    Less than 33% for full load
  • 所需輸入保護類型
    CB
  • 其他輸入電壓
    400
  • 最大短路耐壓電壓 (Icw)
    36.0kAmps
  • 最大輸入電流
    180.0A
  • 滿載時的輸入功率因數
    0.77

電池與運轉時間

  • 電池類型
    無內部電池 - 使用外部電池系統

交流與管理

  • 控制盤
    多功能 LCD 狀態與控制主控台
  • 緊急關機 (EPO)
    是的
  • 可用的 SmartSlot™ 介面數量
    1

實體標示

  • 最大高度尺寸
    1800mm , 180.0cm
  • 最大寬度尺寸
    800mm , 80.0cm
  • 最大深度尺寸
    800mm , 80.0cm
  • 淨重
    696.0kg
  • 出廠重量
    756.0kg
  • 裝運高度
    2025mm , 202.5cm
  • 裝運寬度
    930mm , 93.0cm
  • 裝運深度
    930mm , 93.0cm
  • 標準紙箱單元
    1.0

環境

  • 工作溫度
    0 - 35 °C
  • 相對作業濕度
    0 - 95 %
  • 作業高程
    0-990公尺
  • 貯藏溫度
    -25 - 65 °C
  • 相對貯藏濕度
    0 - 95 %
  • 貯藏高程
    0-9900公尺
  • 在設備表面1米外可聽到的噪音
    60.0dBA
  • 保護等級
    IP20

認證與保固

  • 認證
    EN/IEC 62040-1, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2
  • 標準保固
    1 年維修或更換

通用

  • 旁路連接
    4 芯(3Ph + N)或 5 芯(3Ph + N + G)
  • 最大旁路輸入電流
    121.0A
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1096KB

更新時間

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

大小文本

14689KB

更新時間

2016-12-22

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy PWi UPS
PDF

大小文本

538KB

更新時間

2016-12-22

Providing information on storage conditions and how to unpack theGalaxy PWi cabinets and remove them from the pallet
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

1494KB

更新時間

2016-12-22

工藝的技術手冊
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

357KB

更新時間

2017-11-29

Declaration of Conformity
投標規格
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

268KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
Source ZIP

大小文本

291KB

更新時間

2017-03-03

document to spec PWi 3:3
頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


對于(25)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS1YR25N-01
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于41-150kVA的UPS的現有啓動服務預定升級到7X24

可提供所需的重要資訊、專葉知識以及工具的多項服務以加速您實施APC 解決方案

WUPGSTRTUP7-UG-02
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于41-150kVA的UPS的現有預防性維護或另外的預防性維護調查預定升級到7X24

透過預定時程的現場系統檢查確保最佳效能,並滿足您的一切需求。

WUPGPMV7X24-UG-02
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于(1)個節點的1年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS1YR1N-01
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
Galaxy PWi SNMP通信卡

堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

G3WASNMP
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
1年8小時7X24響應升級到廠家保修或現有的41-150kVA的服務合同

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

WUPG8HR7X24-UG-02
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
針對41-150kVA,1年期4小時7X24式響應升級到工廠質保或現有服務合同

提供全方位的服務組合,能讓您自行規劃自己需要的涵蓋範圍,以提高您的解決方案效率、縮短停機時間並管理成本。

WUPG4HR-UG-02
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
對于(1)個節點的2年期遠程監控服務

7x24 的監控服務將會發揮主要或次要的支援功能。 訓練精良的技術人員將會監控實體基礎架構的健全狀態,以便在問題變嚴重之前診斷出來、向您發出通知並解決問題。

WRMS2YR1N-01
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
Galaxy PWi IPx1頂蓋,寬度1200mm

堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

G3WATOP1200
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
Galaxy PWi IPx1頂蓋,寬度800mm

堅固耐用的150 - 225kVA三相電源保護,設計用于滿足從中型數據中心到工業和設施應用的廣泛需求

G3WATOP800
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399

顯示 每頁結果