APC模塊化IT配電電纜延伸器,3綫,32A,IEC309,120cm

分享:

APC模塊化IT配電電纜延伸器,3綫,32A,IEC309,120cm

PDX332IEC-120

Description: 提供模組和配件,讓您可以升級並擴充模組化的配電裝置。

包括 : Installation guide

APC模塊化IT配電電纜延伸器,3綫,32A,IEC309,120cm

致電垂詢
0800 886 399
包括: 安裝指南

PDX332IEC-120 Features

APC模塊化IT配電電纜延伸器,3綫,32A,IEC309,120cm

  • 多重分配選項
    出衆的設計靈活性使得大範圍的客戶需求得以滿足。
  • 系統行動性
    可以方便地重新部署配電單元,以便適應改變的數據中心環境。

模組化電源配件 特點與優勢

  • 全球産品提供
    針對所有企業據點內的所有配電系統輕鬆完成標準化作業 – 透過各式各樣的單相與三相配電模組便能滿足全球所有資料中心的獨特電力需求
  • 免工具的斷路器安裝
    只要 10 分鐘不到,不需要任何工具就可安裝完成由工廠組裝的配電模組
  • 安全
    透過將所有接觸點絕緣處理以及正向鎖定機制來減少意外斷電的風險,提升使用者安全
  • 快速狀態資訊 LED
    存取關於配電模組效能的狀態資訊
  • 電力監控
    透過隨附的免費分支電路監控與輸出測量功能,測量與監控電源消耗與使用情況
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 安哥拉 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 韩国 , 科威特 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 標稱輸出電壓
    230V
  • 最大總電流消耗
    32

輸入

  • 標稱輸入電壓
    230V
  • 輸入連接類型
    IEC 309 32A 2P+E
  • 最大線路電流
    32A

實體標示

  • 最大高度尺寸
    152mm , 15.2cm
  • 最大寬度尺寸
    432mm , 43.2cm
  • 最大深度尺寸
    406mm , 40.6cm
  • 淨重
    0.99kg
  • 出廠重量
    1.9kg
  • 裝運高度
    152mm , 15.2cm
  • 裝運寬度
    432mm , 43.2cm
  • 裝運深度
    406mm , 40.6cm

認證與保固

  • 認證
    CE
  • 標準保固
    1 年維修或更換
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

240KB

更新時間

2018-06-15

Installation guide for InfraStruXure for Medium Data Centers PDU Cable Extender 230 V
頭銜
大小文本
更新時間