APC公司的19英寸機架安裝式LCD控制台

分享:

APC公司的19英寸機架安裝式LCD控制台

AP5719

Description: 1U機架安裝式鍵盤、鼠標和LCD控制台,帶有美國英語鍵盤布局。

包括 : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Rack mounting hardware , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC公司的19英寸機架安裝式LCD控制台

1U機架安裝式鍵盤、鼠標和LCD控制台,帶有美國英語鍵盤布局。

致電垂詢
0800 886 399
包括: C13 - C14電源綫 , 說明文件 CD , 固件升級電纜 , 安裝指南 , NEMA 5-15電源電纜 , PS2 KVM電纜 , 機架式硬體 , 單獨的用戶機架安裝套件 , USB 纜線 , USB KVM電纜

相關産品、附件與服務

查看該産品的所有可選附件

AP5719 Features

APC公司的19英寸機架安裝式LCD控制台

  • 狀態指示器 LED
    可迅速看見裝置的狀態。

機架 LCD 主控台 特點與優勢

  • 低功率消耗
    用電量少於 CRT 監視器用電量的一半。
  • 佔用 1U 機架空間
    僅佔用 1U 機架空間。傳統的 CRT 需要 10U 至 13U 機架空間。
  • 普通鍵盤
    具有積體數字鍵盤的實際大小的鍵盤。
  • Integrated Trackball
    無需配備單獨的外接式滑鼠。
  • 低散熱要求
    與 CRT 監視器相比,散熱更少。
  • 滑軌
    快速輕鬆安裝方形、圓形或帶有螺紋孔的機架。
  • 螢幕顯示 (OSD) 調節
    調整螢幕影像,包括︰自動調整、退出、通電/斷電、亮度、功能表以及電源指示器。
  • 纜線管理警報
    有條不紊的多纜線設計,避免與周邊裝置相互干擾。
  • 快速釋放標籤
    容易置入或移除裝置。
  • 佔用 1U 機架空間
    保留資料中心最寶貴的機架空間。
  • 低功率消耗
    用電量少於 CRT 監視器用電量的一半。
  • Low Cooling Requirements
    與 CRT 監視器相比,散熱更少。
  • 標準 VGA 連接器
    經由標準的 VGA 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
  • 電源傾向感應器
    裝置關閉時自動切斷電源,節省電力。
  • PS/2 終端
    經由標準的 PS/2 連接器連接至伺服器或 KVM 切換器。
  • 多平台支援
    與 Windows、Sun、Unix 及 Linux 相容。
  • 積體觸控板指向設備
    無需配備單獨的外接式滑鼠。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 安提瓜和巴布达 , 安圭拉 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 荷属安的列斯群岛 , 安哥拉 , 阿根廷 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿鲁巴 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 巴巴多斯 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 百慕大 , 文莱 , 玻利维亚 , 巴西 , 巴哈马 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 伯里兹 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 智利 , 喀麦隆 , 哥伦比亚 , 哥斯达黎加 , 塞尔维亚及黑山 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 多米尼加联邦 , 多米尼加共和国 , 阿尔及利亚 , 厄瓜多尔 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 富克兰群岛 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格林纳达 , 格鲁吉亚 , 法属圭亚那 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 瓜德罗普岛 , 赤道几内亚 , 希腊 , 危地马拉 , 圭亚那 , 洪都拉斯 , 克罗地亚 , 海地 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 日本 , 肯尼亚 , 圣基茨和尼维斯 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 圣卢西亚 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马达加斯加 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 马提尼克岛 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 毛里求斯 , 马拉维 , 墨西哥 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 尼加拉瓜 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴拿马 , 秘鲁 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 波多黎哥 , 葡萄牙 , 巴拉圭 , 留尼汪岛 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 萨尔瓦多 , 特克斯群岛和凯科斯群岛 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 特立尼达和多巴哥 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 圣文森特和格林纳丁斯 , 委内瑞拉 , 美属维京群岛 , 越南 , 也门 , 马约特岛 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸入

  • 標稱輸入電壓
    100V , 240V
  • 輸入頻率
    50/60 Hz
  • 輸入功率
    19.0瓦特

實體標示

  • 最大高度尺寸
    44mm , 4.4cm
  • 最大寬度尺寸
    482mm , 48.2cm
  • 最大深度尺寸
    665mm , 66.5cm
  • 機架高度
    1U
  • 淨重
    17.4kg
  • 出廠重量
    20.99kg
  • 裝運高度
    152mm , 15.2cm
  • 裝運寬度
    673mm , 67.3cm
  • 裝運深度
    826mm , 82.6cm
  • 顏色
    Black
  • 最大裝載深度
    1050.0mm , 104.98cm
  • 最小裝載深度
    26.77英吋

環境

  • 工作溫度
    0 - 40 °C

認證與保固

  • 認證
    C-tick, CE, EN 55022 A 類, EN 55024, EN 60950, FCC 零件 15(A 型), IEC 60950, 加拿大工業部, KCC, NOM, UL 規範, VCCI 類別 A, VDE
  • 標準保固
    2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態

  • RoHS指令
    符合
  • REACH
    REACH: 不含SVHC

ts_Supported_Hardware

  • 面板尺寸
    482.6對角綫長度(單位爲英寸)
  • LCD 功率消耗
    19瓦特
  • 像素間距
    0.26
  • 軌跡球類型
    PS/2 Touchpad, USB mouse
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

453KB

更新時間

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

大小文本

366KB

更新時間

2018-06-05

Quick Start Guide
Brochure
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

2537KB

更新時間

2018-06-08

Brochure including Basic, Metered, Switched, and Metered by Outlet Rack PDUs product features and specifications
核准機構
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

91KB

更新時間

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

大小文本

656KB

更新時間

2018-06-14

VDE License
PDF

大小文本

42KB

更新時間

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
PDF

大小文本

340KB

更新時間

2018-06-12

China CCC certificate
PDF

大小文本

252KB

更新時間

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

大小文本

1126KB

更新時間

2018-06-12

頭銜
大小文本
更新時間

Category

子類別


APC公司的KVM 2G,LCD後面安裝套件

僅透過一個鍵盤、監視器與滑鼠來管理多個伺服器。

KVM-LCDMOUNT
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399
針對(1)個附件(更新或高容量)的1年期質保延期

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-04
致電垂詢
0800 886 399
致電垂詢  0800 886 399

顯示 每頁結果