APC公司的更換電池,12V - 7AH

分享:

APC公司的更換電池,12V - 7AH

RBC40

Description: Genuine APC RBC(TM) 經由測試驗證,保證其相容性可恢復 UPS 原規格的效能。

包括 : All required connectors , Battery recycling guide , Installation Guide , Reusable packaging

APC公司的更換電池,12V - 7AH

致電垂詢
0800 886 399
包括: 所有必備接頭 , 電池回收指南 , Installation Guide , 可回收的包裝

RBC40 Features

APC公司的更換電池,12V - 7AH

  • 容易安裝
    創新的設計,讓每個人都可以快速、輕鬆地進行安裝。
  • 熱插拔式電池
    確保在更換電池過程中穩定、不中斷地為受護設備供電。

更換電池盒 特點與優勢

  • 電池壽命長
    由施耐德電氣旗下的APC公司專爲APC公司的UPS設計,以實現與智能電池管理系統的完全兼容。
  • 有保證的UPS兼容性
    經過了恢復您的APC公司生産的UPS性能所需的測試和認證。保持UPS安全認證( UL、VDE、CSA)和終生設備保護政策(如適用)。
  • 預付郵資到附近的回收合作夥伴(因國家而异)
    確保幾乎100%的舊電池得到回收,從而保護環境。
  • 可重复使用的包装,具有关于如何妥善处置废旧电池的明确指示。
    方便、簡單、綠色環保。
  • 完全組裝,方便熱插拔安裝
    APC公司的RBC是安全可靠的,幷且包含最低數量的接綫,從而可以節省寶貴的時間。由于APC公司的RBC支持熱插拔,因此無需網絡停機就可進行安裝。
産品分銷
産品分銷

安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 亚美尼亚 , 安哥拉 , 奥地利 , 澳大利亚 , 阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑山共和国 , 孟加拉 , 比利时 , 布基纳法索 , 保加利亚 , 巴林 , 布隆迪 , 贝宁 , 文莱 , 不丹 , 博茨瓦纳 , 白俄罗斯 , 加拿大 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 象牙海岸 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚及黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 , 阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 厄里特尼亚 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗 , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 韩国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦 , 马其顿王国 , 马里 , 缅甸 , 蒙古 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 罗马尼亚 , 俄罗斯 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克 , 塞拉里昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 苏里南 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 塔吉克斯坦 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , TP , 土耳其 , 台灣 , 坦桑尼亚 , 乌克兰 , 乌干达 , 美国 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦

Print Technical Specification

輸出

  • 電池輸出電壓
    12.0

輸入

  • 電源線數量
    1

電池與運轉時間

  • 電池類型
    免維護密封的電池(懸浮電解液︰防漏)
  • 裝載電池
    獨立的電池槽
  • 預期電池壽命(年)
    3 - 5年
  • RBC™ 數量
    1

實體標示

  • 最大高度尺寸
    48mm , 4.8cm
  • 最大寬度尺寸
    102mm , 10.2cm
  • 最大深度尺寸
    140mm , 14.0cm
  • 淨重
    2.5kg
  • 出廠重量
    2.77kg
  • 裝運高度
    89mm , 8.9cm
  • 裝運寬度
    175mm , 17.5cm
  • 裝運深度
    213mm , 21.3cm
  • 顏色
    Black
  • 每托盤單元數
    240.0

可持續提供狀態

  • PEP
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
  • EOLI
    可在Documentation(文件)選項卡中獲得
手冊 & 保固
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

190KB

更新時間

2018-06-15

PDF

大小文本

595KB

更新時間

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
頭銜
大小文本
更新時間
PDF

大小文本

402KB

更新時間

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

大小文本

838KB

更新時間

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
頭銜
大小文本
更新時間