NetShelter SX 42U 750mm Geniş x 1070mm Derin Ağ Panosu Gri Kenarlı RAL7035

Paylaş:

NetShelter SX 42U 750mm Geniş x 1070mm Derin Ağ Panosu Gri Kenarlı RAL7035

AR3140G

Description: NetShelter SX Networking Enclosure (Ağ Kurulum Odası), Schneider Electric'in üstün IT oda hattını yüksek yoğunluklu ağ kurulum uygulamaları için geliştirilmiş destekle genişletir. Entegre yüksek yoğunluklu kablo yöneticileri ve geliştirilmiş kablo erişim tavanı, geniş kablo demetleri için destek sağlar. Yan Hava Akışı Kanal Kiti ile birleştirildiğinde Networking Enclosure, geniş sviçler ve SAN yöneticileri için soğuk emme ve sıcak atık havanın tam yalıtımını sağlar.

İçindekiler : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels , User Manual , Vertical cable managers

NetShelter SX 42U 750mm Geniş x 1070mm Derin Ağ Panosu Gri Kenarlı RAL7035

NetShelter SX Networking Enclosure (Ağ Kurulum Odası), Schneider Electric'in üstün IT oda hattını yüksek yoğunluklu ağ kurulum uygulamaları için geliştirilmiş destekle genişletir. Entegre yüksek yoğunluklu kablo yöneticileri ve geliştirilmiş kablo erişim tavanı, geniş kablo demetleri için destek sağlar. Yan Hava Akışı Kanal Kiti ile birleştirildiğinde Networking Enclosure, geniş sviçler ve SAN yöneticileri için soğuk emme ve sıcak atık havanın tam yalıtımını sağlar.

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Baying donanımı , Dokümantasyon CD'si , Anahtar(lar) , Birbirini açan kapılar ve yan paneller , Ayar ayağı , Mounting hardware , Önceden-takılan makaralar , Side panels , Kullanıcı Kılavuzu , Dikey kablo yöneticileri

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

AR3140G Features

NetShelter SX 42U 750mm Geniş x 1070mm Derin Ağ Panosu Gri Kenarlı RAL7035

  • Kablo koruması ve düz-geçiş
    Yumuşak plastik şeritler düzgün köşe radyusları sağlar.
  • Yüksek yoğunluklu kablo yönetimi
    Dikey montaj rayları, arttırılmış kablo erişimi için açılmıştır ve tavan tasarımında odadan kablo giriş/çıkışı için geniş açık alanlar vardır.
  • Geliştirilmiş Kablo Erişimi
    Açık dikey montaj rayları ve tavandaki geniş kablo açıklıkları ile geliştirilmiş etkinlik için geniş kablo demetlerini korur ve düzenler.
  • Entegre yüksek yoğunluklu kablo yönetimi
    Geniş ağ kurulum sviçlerinin kablo düzeni ihtiyaçlarını desteklerken kurulum süresini azaltır.
  • Yan yana hava akışı için en iyi hale getirilmiş oda tasarımı
    Hava akışı yönetim panelleri, sol dikey montaj rayı, ve yan hava akışı kanal kiti soğuk geçitten ağ kurulum sviçlerine yan yana uygun hava akışı gittiğinden emin olur ve yeniden soğuk geçite girmesine engel olarak sıcak havanın yalıtımını sağlar. Ayrıca, ön sol dikey montaj rayı, ağ kurulum sviçlerinden gelen atık hava için bir hava bloğu gibi davranır.

NetShelter SX Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Kendi donanımına ve anında hizalamaya sahip ayarlanabilir montaj rayları
    Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayarak 1/4 , (6.4 mm) aralıklarla takılabilir. Hizalamayı onaylamak için aletlerin kullanılması gerekmeden hızlı hizalama doğrulaması için kolay hizalama özelliği pano montaj rayına entegre edilmiştir. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
  • Bölünmü? arka kapılar
    Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
  • Önceden monte edilen tam-oda yükseklik arka aksesuar kanalları
    Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar kanalı, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her kanalın PDU ve dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. 1070mm (42in), 825mm (32 in) ve derin odalar ve ağ odalarında iki kanal bulunmaktadır. 1200mm (48in) derinliğinde odalarda dört kanal bulunur. Kanallarda odanın arka tarafına fabrikada monte edilmiştir ancak kabloların en çok ihtiyaç duyulan yere alınabilmesi için yan şerit boyunca oda üzerinde diğer konumlara alınabilir.
  • Önceden kabine monte edilmiş ekipmanlarla kabin sevkiyatı için özel paketleme seçenekleri
    Çarpmaya dayanıklı ambalajlara sahip panolar, ekipmanın içine monte edildiği panoların sevkiyatı için paketleme tasarımı ve pano tertibatında yer alan standart panolardır. Lider BT üreticileriyle kapsamlı endüstri deneyimi ve Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemlerinin (UCS) önceden kabine monte edilmesi ve sevkiyatı için yakın zamanda alınan Cisco® sertifikası. Pano boyutu seçenekleri ve kullanılabilirlik için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Sipariş üzerine monte edilen (ATO) oda seçenekleri özellikli
    Oda ATO (Sipariş üzerine Montaj) seçenekleri, standart oda modellerinin ötesinde odalara ihtiyaç duyan oda müşterileri için bir kişiselleştirme seviyesi sunar. Bu kişiselleştirme odanın kendisinin montajı ile sınırlıdır ve ek bir panoya monte edilmiş parça gerekmez. Örneğin, oda yanlar, kapılar veya hem yanlar hem de kapılar olmadan monte edilebilir. Oda ölçü seçenekleri ve bulunabilirliği konusunda apc.com adresini ziyaret edin.
  • Altta veya üstte düşük profilli tekerlekler ve ayarlanabilir seviyeleme ayakları
    Odalar standart olarak, ayarlama ayağı ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayağı, ingiliz anahtarı ile altına gitmeye gerek kalmadan, tornavida veya matkap kullanarak kolaylıkla takılabilir.
  • Çoklu genişlikte oda hizalamasına sahip entegre bağlantı donanımı
    Odalar, bir sıradaki odalarla birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve odaya ek denge sağlar. Önceden monte edilmiş bağlantı donanımında zemin düzenine göre merkezler arası 600mm veya 24in bulunan yan yana odaları birleştirmek için deliklere bulunur.
  • Gelişmiş yapısal stabilite için tasarlanmıştır
    Kanıtlanmış çerçeve tasarımı, ağır-gösterge montaj rayları ve ağır-görev makaraları, 3000 lb (1364 kg) statik (hizalama ayağı) ve 2250 lb (1023 kg) dinamik (tekerlekli) yük derecesi sağlar. Birçok sismik gereksinimi karşılamak için odalar uygun vidalama aksesuarları ile test edilmiş ve onaylanmıştır. Ürüne özel gereksinim dokümantasyonu için apc.com adresini ziyaret edin.
  • Entegre elektrikli topraklama
    Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.
  • Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi
    Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.
  • Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu
    Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.
  • Yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri için optimize edilmiş
    NetShelter SX odalar, ekipman montajı u-boşlukları ile hizalanan odalar içerisindeki ekipman montaj raylarına bağlanan yüksek kapasiteli kablo yönetim sistemleri ile kullanım için optimize edilmiştir ve döşeme ve kablo yönetimi için kanallar sunar.
  • InfraStruxure ürünleri ile entegre
    Schneider Electric soğutma, güç dağıtımı, ve kablo yönetim ürünleri tam bir altyapı destek sistemi sağlamak için IT bölmeleri ile sorunsuz çalışır.
  • Ekipman montaj rayları küçük kablo sistemleri ile entegre edilebilir
    Ekipman montaj rayları içerisinde sıfır U montaj delikleri ile birlikte EIA 19" montaj boşluğu bulunmaktadır ve herhangi bir kritik ekipman U boşluğunu kaplamadan APC Veri Dağıtım Kablosu (DDC) ek sisteminin kurulumuna imkan tanır. AV ve Ağ odası tasarımları DDC kablolarının entegrasyonu için delik konumlarını içermez. Diğer 1U, 2U ve arka oda sıfır U seçenekleri bu odalar için kullanılmak üzere mevcuttur.
  • Oda çerçevesine mapalı bir destek entegre edilmiştir
    Oda çerçevesinin üst kısmındaki entegre mapa delikleri, kaldırma mekanizmaları kullanılarak odanın kaldırılmasına imkan tanır. Mapa gereksinimleri ve oda ağırlık limitleri hakkında detaylı teknik özellikler için oda kullanıcı belgelerine bakınız.
  • Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir
    Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.
  • Kolay çıkarılabilir kablo erişim tavanı
    Tavan, kablolar yerindeyken ve kablo açıklıkları içerisinden geçiyorken bile ekipman kurulumu sırasında erişim için basit çekme pimli menteşeler ile çıkarılabilir. Tavan bir kez çıkarıldığında, tavan güç dağıtım prizlerini ve konnektörler için daha büyük kablo açıklıklarını yeniden konumlamak için ters çevrilebilir.
  • İçerisinden geçiş için yarım yükseklikte yan paneller ve fırçalı şeride sahip seçenek
    Yarım-yükseklikte hızlı bırakılan yan paneller kolay tutuş ve ekipmana kolayca ulaşmanız için ebat ve ağırlığı azaltır. Yan paneller, kapılarla tek bir anahtar kullanılarak kilitlenebilir. Şimdi içerisinden geçen deliklere ve doğru hava akışını korurken kabloları bir sıra halinde yan yana döşemek için fırçalı şeride sahip entegre yan panel seçenekleri mevcuttur.
  • Çabuk çıkan kapılar
    Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya yan kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit kaldırarak sökme tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
  • Kavisli profile sahip kıvrımlı ön kapı
    Delikli ön ve arka kapılar sunucular ve ağ bağlantı ekipmanları için yeterli havalandırma sağlar. Ön kapıdaki bükümlü kısım daha geniş bir yüzey alanı ve daha fazla perfore kapsamı ve daha yüksek perfore sınıflandırması sağlamak için optimize edilmiş eğimli bir profile sahiptir.
  • Simple Seçim
    Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
  • Önceden takılmış fırçalara sahip kablo erişim açıklığı
    Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. Tavan, veri kablolarının içerisinden geçmesini ve hava tutma önlemleri sağlamak için odanın ön tarafına doğru konumlarda önceden monte edilmiş fırçalı şeritlere sahip açıklıklara sahiptir.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    1991mm , 199.1cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    750mm , 75.0cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    1070mm , 107.0cm
  • Raf Yüksekliği
    42U
  • Net ağırlık
    155.95kg
  • Nakliye ağırlığı
    168.18kg
  • Nakliye Yüksekliği
    2118mm , 211.8cm
  • Nakliye Genişliği
    850mm , 85.09cm
  • Nakliye Derinliği
    1219mm , 121.9cm
  • Renk
    Grey
  • Maksimum Montaj Derinliği
    819.0mm , 81.92cm
  • Minimum Montaj Derinliği
    11.0inç
  • Front Door
    16.0gösterge
  • Vertical Posts
    16.0gösterge
  • Rear Door
    16.0gösterge
  • Roof
    18.0gösterge
  • Side Panels
    18.0gösterge
  • Palet başına Birim
    1.0
  • Raf Genişliği
    19"

Ortama dair

  • Koruma Sınıfı
    IP 20

Uyumluluk

  • Onaylar
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standard garanti
    5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
    Çin RoHS
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1242KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Dosya Boyutu

222KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

Installation
PDF

Dosya Boyutu

1856KB

Güncelleme Tarihi

2018-05-29

Montaj donanımı, teknik özellikleri ve aksesuar bilgi için açma ve kurulum yönergeleri, ayrıntılar içerir.
PDF

Dosya Boyutu

83KB

Güncelleme Tarihi

2017-02-07

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

6507KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Kategori

Alt Kategori


Kabin PDU, Ölçümlü, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13

Ölçümlü raf PDUlar bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmelerini sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır.

AP7820B
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC SMART-UPS RT 1000VA Kabinete Monte 230V Ağ Kartı

Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

SURT1000RMXLI-NC
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Kabin PDU, Temel, 1U, 22kW, 400V, (6) C19

Güvenilir güç dağıtımı

AP7526
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Kordon

APC Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) gelişmiş, kullanıcı tarafından ayarlanabilir bir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri, ekipmanları yeniden yüklemek ve çıkışların yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine olanak sağlar. Sıralı güç gecikmeleri, kullanıcının ekipmanın açılıp kapatılma sırasına karar vermesini sağlar. Gücün geri gelmesi sırasında devrelerin aşırı yüklenmesini önleyiniz ve aşırı dalgalanmayı önlemek için kısa süre elektriği kesmeye öncelik vererek kritik ekipmanların çalışabilirlik zamanını uzatınız. Akım ölçme, bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan denetlenmelerini sağlar. Anahtarlamalı Kabin PDU'lar gerçek güç izleme, bir sıcaklık/nem sensörü portu, IEC yuvaları kilitleme ve düşük profilli devre kesicilere sahiptir. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Anahtarlamalı Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

AP8958EU3
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
NetShelter SX / SV / VX Odalar için PDU Montaj özellikli Kablo Muhafaza Braketleri

Kabin ortamı içerisindeki güç ve veri kablolarını düzenlemek üzere kapsamlı aksesuar seçenekleri tasarlanmıştır.

AR7710
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM (Kabinete Monte) 1U 230V

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

SMT1500RMI1U
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
SURTRK2
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
NetShelter SX / SV Tavan Fırça Şeridi

Beş parçadan oluşur. Doğru hava akışı sağlanmasına yardımcı olmak için NetShelter tavana ve yan panellere monte edilen yedek fırça şeritler.

AR7714
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
NetShelter Zero U Aksesuar Montaj Braketi

Oda içerisinde birçok noktaya kurulur; örneğin, dikey montaj flanşları ve dikey 0U aksesuar kanalları üzerine. Kabin PDU'ları ve diğer küçük aksesuarlar için montaj seçenekleri sunar.

AR7711
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
SURTRK4
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar