MGE Galaxy 7000 GFC Sahil Bağlantısı 500KvA

Paylaş:

MGE Galaxy 7000 GFC Sahil Bağlantısı 500KvA

G7TQ500CS

Description: Destek bağlantısı uygulaması için özel tasarlanmış, maksimum 10 paralel ürün kapasiteli performans 3 fazlı güç koruma.

İçindekiler : Installation guide , Service Manual

MGE Galaxy 7000 GFC Sahil Bağlantısı 500KvA

Destek bağlantısı uygulaması için özel tasarlanmış, maksimum 10 paralel ürün kapasiteli performans 3 fazlı güç koruma.

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Montaj Kılavuzu , Servis Kılavuzu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

G7TQ500CS Features

MGE Galaxy 7000 GFC Sahil Bağlantısı 500KvA

  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Harici akülerin otomatik algılanması
    UPS, harici akü gruplarının bağlandığını algılar ve çalışma süresini otomatik olarak ayarlar.
  • Baypass yerine bypass
    UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
  • N+1 dahili yedeklilik için yapılandırılabilir
    Bağlı yükü desteklemek için gerektiğinden bir fazla Güç Modülü ile yapılandırma sağlayarak yedeklilik üzerinden yüksek kullanılabilirlik sağlar.
  • Çift dönüşümlü çevrimiçi topoloji
    Devamlı olarak yüksek bir güç kalite seviyesini garanti eder. Dağıtım dalga biçimi üzerindeki her türlü bozulma, sıfır aktarım süreli önce AC'den DC'ye sonra da DC'den AC'ye dönüştürme işlemi aracılığıyla yeniden düzenlenir. Batarya yalnızca yedek bir kaynak olarak kullanılır.
  • Çift ana şebeke girişi
    UPS’nin iki ayrı güç kaynağına bağlanmasını sağlayarak hazırda bulunma oranını artırır.
  • Manüel bakım bypass'ı
    Harici bir mekanik baypas ihtiyacını ortadan kaldırarak kurulum maliyetlerini azaltır.

Galaxy 7000 Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • UPS için EU CoC
    ABV'de satılan UPS'lerin son derece verimli olduğunun garantisidir
  • Ağ yönetim özelliği
    Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri.
  • kW’ye eşit kVA tam nominal güç
    Güç Katsayısı Düzeltilmiş (PFC) yükler için aşırı büyük bir UPS’ye olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyeti düşürür.
  • ECO Modu
    Korumadan ödün vermeden yüksek işletme verimiyle iyi güç koşullarında kullanılmamış elektrik parçalarını atlayan işletme modu
  • Gelişmiş elektriksel özellikler
    Mükemmel güç şartlandırma, IGBT düzeltici ile çok düşük harmonik bozulma, giriş güç faktörü düzeltme ve yüksek verimlilik
  • Parallel capability
    Güç kapasitesi ve yedekleme gereksinimlerini karşılamak için birden fazla ünite paralel olarak yerleştirilebilir
  • Harici kaynağa giden çıkış senkronizasyonu
    UPS, çıkış statik transfer sviçlerini kullanmak için herhangi bir diğer bağımsız kaynak ile senkronize edilebilir.
  • Schneider Electric'in lityum iyon akü çözümüyle uyumludur
    Sistem ayak izi ve ağırlığını, soğutma ve bakım gereksinimlerini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır; VRLA akülerin iki katı kullanım ömrü sunar ve yedekleme deposunun öngörülebilirliğini ve yönetilebilirliğini artırır.
    Daha fazla bilgi içinburayı tıklatın.
  • Yüksek kullanılabilirliği olan mimari
    Farklı çalışma modları : sıcak bekleme, çoklu modüller için kullanılabilirlik mimarileri elde edilmesini sağlayan entegre paralel veya merkezi statik sviç
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , TP , Türkiye , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    450.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    450.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    400V 3PH , 415V 3PH
  • Nötr Çıkış Akımı
    938A
  • Çıkış Voltajı Notu
    380 : 400 ya da 415 V 3 Faz nominal çıkış için yapılandırılabilir
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    %2'dan az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50 Hz
  • Çıkış Frekansı (senk yok)
    60Hz nominal için 60 Hz +/- %0,1, 50Hz nominal için 50Hz +/- %0,1
  • Diğer Çıkış Voltajları
    450
  • Yük Krest Faktörü
    2.5 : 1
  • Topoloji
    Çift Dönüşüm On-Line
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Maksimum Çıkış Akımı
    2369
  • Çıkış Voltajı THD
    < %2 doğrusal yük ve <%3 doğrusal olmayan yük
  • Bypass
    Dahili Bakım Baypası

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    415V 3PH , 480V 3PH
  • Giriş Frekansı
    45 - 65 Hz
  • Giriş Bağlantı Tipi
    Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    340 - 460 (400V)V
  • Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon
    Tam yük için %3'ten daha az
  • Gerekli olan Giriş Koruması Tipi
    3-kutuplu devre kesici
  • Diğer Giriş Voltajı
    450
  • Maksimum Kısa Devre Dayanımı (Icw)
    200.0kAmps
  • Maksimum Giriş Akımı
    735.0A
  • Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
    1.0

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
  • Duyulabilir alarm
    Önem derecesine göre sıralanmış sesli ve görsel alarmlar
  • Acil Güç Kesme (EPO)
    Evet
  • Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
    2

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    1900mm , 190.0cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    1812mm , 181.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    855mm , 85.5cm
  • Net ağırlık
    1470.0kg
  • Nakliye ağırlığı
    1490.0kg
  • Nakliye Yüksekliği
    2030mm , 203.0cm
  • Nakliye Genişliği
    1920mm , 192.0cm
  • Nakliye Derinliği
    960mm , 96.0cm

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 35 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    20 - 80 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-999.9metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -25 - 40 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    20 - 80 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-9000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    72.0dBA
  • Koruma Sınıfı
    IP 20

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
  • Standard garanti
    1 yıl, tamir veya değiştirme

Genel

  • Bypass Bağlantı
    4 kablo (3Ph + N) veya 5 kablo (3Ph + N + G)
  • Bypass Önleme Cihazı
    800.0
  • Maks Bypass Giriş Akımı
    844.0A
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

7517KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy 7000 Shore Connection 500 kVA UPS
PDF

Dosya Boyutu

1427KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

Providing the user with information on operation, maintenance and troubleshooting of the Galaxy 7000 Shore Connection 500 kVA system
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

699KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Schneider Electric's Shore Connection solution offering for the Marine and Transportation Markets
PDF

Dosya Boyutu

288KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

MGE Galaxy 7000 Grid Frequency Converter (GFC) for Shore Connection solution Feature and benefits
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

531KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

EU Declaration of Conformity
Teklif Özelliği
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

67KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Guide Specification
Source ZIP

Dosya Boyutu

193KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Guide Specification
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
MGE Galaxy 7000, GFC
CAD Source File
9289KB
2018-06-15

Ürün bilgisi Güncellemeleri

MGE Aksesuarları
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

MGE Aksesuarları

Ağ Kapatma Modülü (Linux için)

Şununla Uyumludur: Linux , Linux

Parça Numarası

SFNSMLNX

Güncelleme Tarihi

2011-11-08

MGE Aksesuarları

Ağ Kapatma Modülü (Windows için)

Şununla Uyumludur: VMware ESXi , Windows 2003 , Windows 2008 , Windows 8 , Windows Server 2012

Parça Numarası

SFNSMW

Güncelleme Tarihi

2014-05-08

Kategori

Alt Kategori


Lityum-iyon Akü Dönüştürme Servisi, (1) Tip G Kabin IEC Çözümü ile - Elektrik Onarımı Ayrıca Teklif Edilir

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV1H-LB-17
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Lityum-iyon Akü Dönüştürme Servisi, (6) Tip G Kabin UL Çözümü ile - Elektrik Onarımı Ayrıca Teklif Edilir

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6-LB-17
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
66123
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Lityum-iyon Akü Dönüştürme Servisi, (6) Tip G Kabin IEC Çözümü ile - Elektrik Onarımı Ayrıca Teklif Edilir

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV6H-LB-17
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Galaxy 7000 500kVA UPS için (2) Yıl Saha Garanti Uzatması

Çözümünüzü verimli bir şekilde çalıştırmanız, arıza sürelerinizi minimuma indirmeniz ve maliyetlerinizi yönetmeniz için gerekli kapsamı tasarlamanıza imkan tanıyan geniş servis paketleri.

WOE2YR-G7-50
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
66124
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
(1) Galaxy 7000 500 kVA UPS için (1) Ek Sözleşme Önleyici Bakım Ziyareti

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere planlanmış ve sisteminiz için optimum performansı sağlamak amacıyla tasarlanan saha tetkikleri.

WPMV-G7-50
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
(1) Akü Önleyici Bakım Ziyareti

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere planlanmış ve sisteminiz için optimum performansı sağlamak amacıyla tasarlanan saha tetkikleri.

WBPMV-UP-01
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
(1) Galaxy 7000 500kva UPS için Devreye Alma Servisi

APC çözümünüzü hızla ve verimli bir şekilde hayata geçirmek için gerekli önemli kaynakları, uzmanlığı ve aletleri taşımak için tasarlanmış bir grup servis seçeneği

WSTRTUP-G7-50
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Mevcut Yedek Kapasitör Servisi için 151 ile 500 kVA arası UPS'ye kadar 7X24'e İyileştirmenin Planlanması

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere planlanmış ve sisteminiz için optimum performansı sağlamak amacıyla tasarlanan saha tetkikleri.

WUPGCAPRPL7-UG-03
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar