APC Smart-UPS XL Modüler 1500VA 230V Kabine Montaj/Kule

Paylaş:

APC Smart-UPS XL Modüler 1500VA 230V Kabine Montaj/Kule

SUM1500RMXLI2U

Description: Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

İçindekiler : CD with software , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual , Web/SNMP Management Card

APC Smart-UPS XL Modüler 1500VA 230V Kabine Montaj/Kule

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Yazılım içeren CD , Installation Guide , Rack Mounting Brackets , Kabin Montaj destek rayları , Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu , USB kablosu , Kullanıcı Kılavuzu , Web/SNMP Yönetim Kartı

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

SUM1500RMXLI2U Features

APC Smart-UPS XL Modüler 1500VA 230V Kabine Montaj/Kule

  • Baypass yerine bypass
    UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
  • Global güvenlik onayları
    UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950 güvenlik onayları. IEC 61000-4-5 Dalgalanmaya Karşı Korunma ve GR-1089-CORE, Bölüm 4, Yıldırım ve AC Güç Hataları standartlarını karşılar.
  • Modüler tasarım
    İş emirlerini görüntüleyiniz ve görevleri tamamlayınca durumu güncelleyin.
  • Kabin/Kule dönüştürülebilir
    Kule(Tower) tipinden kabinete montaj tipine geçişte UPS içindeki başlangıç yatırımını korur
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Tahmin edici hata bildirimi
    Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
  • Sıfırlanabilir devre kesiciler
    Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Sesli alarmlar
    Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Seri Bağlanabilirlik
    Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
  • Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
    Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
    Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
  • LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
    Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
  • Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
    Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
  • UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
    Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
    Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
  • UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
    Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
  • Güç Şekillendirme
    Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Brunei , Bolivia , Bhutan , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Peru , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Yemen , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    1.425 KWatt / 1.5 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    1.425 KWatt / 1.5 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Voltajı Notu
    220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
  • Tam yükte verimlilik
    95.0 %
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    Tam yükte %5’ten az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50 Hz nominal için 47 - 53 Hz, 60 Hz nominal için 57 - 63 Hz
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Maksimum Çıkış Akımı
    15
  • Çıkış Bağlantıları
    (9) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
  • Bypass
    Dahili Baypas (Otomatik and Manuel)

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 5 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    160 - 286V
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
    151 - 302V
  • Güç kablolarının sayısı
    1
  • Tam yükte verimlilik
    95.0 %

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Arayüz Limanı (ler)
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , USB
  • Önceden Kurulu SmartSlot KArtlar
    AP9631
  • Kontrol Paneli
    Yük ve güç kaynağı çubuk grafikli LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin : Aşırı yük ve Baypas Göstergeleri
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
  • Acil Güç Kesme (EPO)
    İsteğe Bağlı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    490Jul
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    86mm , 8.6cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    432mm , 43.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    678mm , 67.8cm
  • Raf Yüksekliği
    2U
  • Net ağırlık
    46.82kg
  • Nakliye ağırlığı
    56.82kg
  • Nakliye Yüksekliği
    250mm , 25.0cm
  • Nakliye Genişliği
    596mm , 59.6cm
  • Nakliye Derinliği
    980mm , 98.0cm
  • Renk
    Black
  • Palet başına Birim
    8.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -20 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-9000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    55.0dBA
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    300.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    C-tick, CE, EN 50091-2, EN 55022 Sınıf A, EN 61000-3-2, GOST
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • Diğer Çevre Uyumluluk Hususları
    Çin RoHS
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

116KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

Warranty Registration Card
PDF

Dosya Boyutu

1820KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Unpacking; Installation; Electrical Connection; Configuration; Start-up; Operation; Declaration of Conformity; Troubleshooting; Warranty and Service; Maintenance; System Overview
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

26KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS under 1.5 kVA)
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

424KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dosya Boyutu

447KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerChute Network(Ağ) Kapatma
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute Network(Ağ) Kapatma

PowerChute Network Kapatma v4.2

Şununla Uyumludur: Linux , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , AIX , HP-UX , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Mac OS X , Linux , Solaris , Solaris

Parça Numarası

SFPCNS42

Güncelleme Tarihi

2016-08-23

PowerChute Network(Ağ) Kapatma

Sanallaştırma için PowerChute Network Kapatma v4.2

Şununla Uyumludur: VMware ESXi , VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware Virtual Appliance

Parça Numarası

SFPCNS42-V

Güncelleme Tarihi

2016-08-23

Kategori

Alt Kategori


AP7555A
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu, C14 - CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Birçok IT ekipmanı için geniş güç kablosu seçenekleri.

AP9880
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
UPS Uzatma Kablosu İzole 15M

APC UPS'ler ve masa üstleri, çalışma istasyonları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan kablolar

AP9825I
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
SmartSlot Genişletme Kasası

APC SmartSlot UPS'nize ek üç SmartSlot arayüzü sunan UPS yönetim aksesuarı.

AP9600
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu, C14 ile BS1363 arası(BK), 0,6 m

Birçok IT ekipmanı için geniş güç kablosu seçenekleri.

AP9881
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
SUM48RMXLBP2U
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V, Ağ Kartı ile

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

SMT1500RMI2UNC
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Cisco Unity Express UPS Basit Sinyal Kablosu

APC UPS'ler ve masa üstleri, çalışma istasyonları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan kablolar

AP9840
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14 (90 Derece), 1,2m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

AP8704R-WW
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Kabin PDU, Ölçümlü, Sıfır U, 10A, 230V, (16) C13

Ölçümlü raf PDUlar bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmelerini sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır.

AP7850B
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar