APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

Paylaş:

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

SMT1000RMI2U

Description: Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

İçindekiler : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Yazılım içeren CD , Dokümantasyon CD'si , Montaj Kılavuzu , Kabin Montaj destek rayları , Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu , USB kablosu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

SMT1000RMI2U Features

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Enerji ölçer
    Enerjiye duyarlı kullanıcılar için UPS'e bağlı olan ekipmanın gerçek kilowatt-saat kullanımını verir.
  • Yeşil mod
    Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR’a gerek kalmadan şebeke elektriğini
  • Yüksek çevrim-içi etkinliği
    Enerji maliyetlerini azaltır ve daha az ısı oluşturur.
  • LCD arayüzü
    Birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'i lokal olarak yapılandırma imkanı tanır.
  • Öngörülü tahmini batarya değiştirme tarihi
    Uzun vadeli bakım planını destekleyecek şekilde akünün değiştirilmesi gereken ayı ve yılı dinamik olarak verir.
  • Batarya üzerinde saf sinüs dalgası çıkışı
    Etkin PFC (düzeltilmiş güç faktörü) sunucuları ve hassas elektronik parçalar için en yüksek uyumluluğu sağlamak amacıyla şebeke gücünü simüle eder.
  • Tek sviçli çıkış grubu
    Bağlı cihazların bağımsız olarak yeniden başlatılması, sıralı açma/kapama ve kritik olmayan yük azaltma özellikleri için UPS'den ayrı kontrol edilebilen tek çıkış grubu.
  • SmartSlot
    Ağ yönetim kartları ile UPS özelliklerinin konfigüre edilmesini sağlar
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.

Smart-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Patentli yeşil çalışma modu sayesinde UPS %97'yi aşan bir verimliliğe ulaşır. Smart-ups, Energy Star sertifikası almış ilk ağ UPS cihazıdır. APC'nin öncülüğünü yaptığı akıllı akü yönetimi ileşarj sırasında akıllı ve hassas sıcaklık ayarlaması yaparak akü performansını ve ömrünü en üst düzeye çıkarır. Dinamik akü değişim tarihi göstergesi ve otomatik self test'ler akü kullanım güvenilirliğini sağlar ve değiştirme ihtiyacını önceden bildirir. Pratik, kolay bağlanan, çalışırken değiştirilebilen akü modülleri sayesinde sistem kapatılmadan akü değişimi yapılabilir. APC tarafından tasarlanan ve 23 yıldan uzun bir süreden beri üretilen Smart-UPS, 25 milyon adedi aşan satışıyla dünyanın en çok güvenilen ağ UPS'sidir.
  • BT ekipman ve verilerinizi güvenli ve kullanılabilir tutarak pahalı enerji sorunlarını önler
    Ağ düzeyinde güç koşullandırma zararlı voltaj yükselmelerini ve bozulmaya neden olan elektriksel gürültüyü engeller. Otomatik voltaj regülasyonu, aküye gerek olmadan düşük giriş voltajını %30'a kadar yükseltir ve yüksek voltajı %12'ye kadar düşürür. Kesintilerde güç sağlamak veya sistemleri uygun biçimde kapatmak için güvenilir batarya yedeği kapasitesi
  • LCD Arayüzleriyle ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon imkanı
    Sezgisel LCD arayüzü birçok dilde net ve hassas bilgiler sunar ve kullanımı kolay gezinme tuşları ile UPS'yi lokal olarak yapılandırma imkanı sağlar. Anahtarlı priz grubu kontrolünü de içeren 15'in üzerinde farklı programlanabilir ayar ile uygulamaya özgü ayarlar, eşikler ve uyarılar belirlenebilir.
  • UPS Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı ile zaman kazanın
    Ağ seri, USB veya isteğe bağlı olarak ethernet bağlantı üzerinden yönetilebilir. Pratik izleme ve kontrol, güvenli işletim sistemi kapatma ve yenilikçi enerji yönetimi yetenekleri için Powerchute® Business Edition Yazılımını içerir.
  • Tüm Standartlarla uyumlu ve güvenilir sektör lideri UPS
    Aktif güç faktörü düzeltmeli (PFC) güç kaynağı kullanan sunucuların üreticiları tarafından önerilen saf sinüs dalga çıkışı sağlar. Güvenlik ajansı tarafından test edilip onaylanmış olması, Smart-UPS'nin sektörün en zor standartlarını karşıladığı veya bu standartların üzerine çıktığı ve cihazı güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Güç Şekillendirme
    Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
  • Güç Verme ve Kesme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük ve yüksek gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • Sıcaklık dengeli akü şarjı
    Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
  • UPS kapandıktan sonra bağlı ekipmanlar otomatik olarak yeniden başlar
    Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
  • Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
    Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda kullanıcıya uyarı vererek akü değişimi için bilgi sağlar.
  • USB bağlanılabilirlik
    USB bağlantı noktası sayesinde UPS Uzaktan İzleme&Yönetimi sağlar
  • Network manageable
    Powerchute Business Edition aracılığıyla KGK'nın ağ üzerinden uzaktan güç yönetimi sağlar.
  • Seri Bağlanabilirlik
    Seri port özelliği ile UPS yönetimini sağlayabilirsiniz
  • Sesli alarmlar
    Bağlatısı Kesilen Akülerin Haber Verilmesi
  • Hızlı geliştirilebilen UPS Yazılımı
    Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
  • Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
    Eğitimli Kullanıcının, güncelleme ve değiştirmeler yapmasını sağlayarak Ortalama Tamirat Süresini azaltmasında yardımcı olur böylelikle ürün kullanılabilirliği artar
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Sıfırlanabilir devre kesiciler
    Aşırı yüklenme durumunda hızlı düzeltme sağlamaktadır.
  • Tahmin edici hata bildirimi
    Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
  • Hızlı Değiştirilebilir Aküler
    Akülerin değişimi sırasında bağlı ekipmana kesintisiz güç sağlamaya devam eder.
  • Ayarlanabilir Voltaj Hassaslığı (AVR)
    UPS'nin, belirli güç ortamlarında veya jeneratör uygulamalarında en üst performansa getirilmesini sağlamaktadır.
  • Ayarlanabilir voltaj aktarım noktaları
    Kullanılabilen akü ömrünü giriş voltaj aralığını genişleterek veya çıkış voltaj aralığını daraltarak en üst seviyeye çıkarmaktadır.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivia , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Hong Kong , Croatia , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , South Korea , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Peru , Philippines , Pakistan , Poland , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    700Watt / 1.0 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    700Watt / 1.0 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Voltajı Notu
    220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir
  • Çıkış Voltaj Distorsiyonu
    Tam yükte %5’ten az
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50 Hz nominal için 47 - 53 Hz, 60 Hz nominal için 57 - 63 Hz
  • Diğer Çıkış Voltajları
    220, 240
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Sinüs dalgası
  • Çıkış Bağlantıları
    (4) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
    (2) IEC Jumpers (Akü Desteği)
  • Transfer Zamanı
    2ms typical

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    160 - 286V
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
    151 - 302V
  • Güç kablolarının sayısı
    1
  • Diğer Giriş Voltajı
    220, 240

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Arayüz Limanı (ler)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Kontrol Paneli
    Çok işlevli LCD durum ve kontrol konsolu
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : yapılandırılabilir gecikmeler
  • Acil Güç Kesme (EPO)
    İsteğe Bağlı
  • Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
    1

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    459Jul
  • Filtreleme
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    89mm , 8.9cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    432mm , 43.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    457mm , 45.7cm
  • Raf Yüksekliği
    2U
  • Net ağırlık
    28.18kg
  • Nakliye ağırlığı
    31.45kg
  • Nakliye Yüksekliği
    251mm , 25.1cm
  • Nakliye Genişliği
    594mm , 59.4cm
  • Nakliye Derinliği
    603mm , 60.3cm
  • Renk
    Black
  • Palet başına Birim
    8.0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 45 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95 %
  • Depolama Yüksekliği
    0-15000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    45.0dBA
  • Çevrimiçi termal enerji kaybı
    56.0BTU/s

Uyumluluk

  • Onaylar
    CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
  • Standard garanti
    3 yıl onarım ve değiştirme (batarya hariç) ve 2 yıl batarya

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
  • PEP
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
  • EOLI
    Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

212KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Dosya Boyutu

213KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Dosya Boyutu

27KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

741KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

1635KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-21

PDF

Dosya Boyutu

737KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-21

PDF

Dosya Boyutu

112KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dosya Boyutu

376KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Dosya Boyutu

117KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Dosya Boyutu

80KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Dosya Boyutu

112KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Dosya Boyutu

1807KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

424KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-21

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Dosya Boyutu

447KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-21

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

Ürün bilgisi Güncellemeleri
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

Ürün bilgisi Güncellemeleri

PowerNet MIB v4.2.6

Parça Numarası

SFPMIB426

Güncelleme Tarihi

2018-01-24
PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)
Parça Numarası
Güncelleme Tarihi

PowerChute İşletme Sürümü (Business Edition)

PowerChute Business Edition v9.5

Şununla Uyumludur: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Parça Numarası

SFPCBE95

Güncelleme Tarihi

2018-01-23

Kategori

Alt Kategori


Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 1,2m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

AP8704S-WW
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14 (90 Derece), 1,8m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

AP8706R-WW
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC SMART-UPS RT 1000VA Kabinete Monte 230V Ağ Kartı

Yüksek yoğunluklu, ölçeklenebilir çalışma süresine sahip çift çevrimli hatta bağlı güç koruması

SURT1000RMXLI-NC
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
KABİN ATS, 230V, 10A, C14 GİRİŞ, (12) C13 ÇIKIŞ

Tek kablolu donanıma yedek güç sağlar.

AP4421
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Kuru Kontak G/Ç SmartSlot Kartı

Harici tetiklemeleri izlemek ve dış cihazlarda işlemleri başlatmayı desteklemek için Kuru Kontaklı (röle) UPS yönetim SmartSlot Kartı.

AP9613
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu, C14 - CEE 7/7 Schuko, 0,6 m

Birçok IT ekipmanı için geniş güç kablosu seçenekleri.

AP9880
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu, C14 ile BS1363 arası(BK), 0,6 m

Birçok IT ekipmanı için geniş güç kablosu seçenekleri.

AP9881
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 1,8m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

AP8706S-WW
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Güç Kablosu Kiti (6 adet), Kilitli, C13 - C14, 0,6m

Bu özel kullanımı kolay kablo tutma yöntemi ile kabine monte edilen PDU'lar ile bağlı IT ekipmanları arasında boş alanlar ve güvenli güç kabloları. Bu kablolar standart tüm IEC yuvalarına veya güç girişlerine uyarken; "kilitleme" özelliği sadece APC AP8000 serisi Kabin PDU'lar entegre kilitlemeli yuvalara sahip olan IT ekipmanları için kullanılabilir. Bu kilitlemeli konnektörler kabloların kaza eseri çıkmasını ve yüklerin azalmasını ihtimalini azaltır.

AP8702S-WW
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V, Ağ Kartı ile

Giriş seviyesinden ayarlanabilir çalışma süresine akıllı ve verimli network güç koruması. Sunucular, satış noktaları, router'lar, sviçler, hub'lar ve diğer network cihazları için ideal.

SMT3000RMI2UNC
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar