APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V

Paylaş:

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V

BV1000I-MS

Description: Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

İçindekiler : User Manual

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

BV1000I-MS Features

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V

  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
    Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)
  • Duvara monte delikler
    Dar alanlarda kurulum ve duvar veya diğer yüzeylere montajda esneklik sağlar.

Easy UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
  • LED Indicators
    Ünitenin durumunun ve şebeke güç koşullarının kolay bir şekilde okunmasını sağlar.
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Şık tasarım
    İnce ve modern tasarımıyla her türlü elektronik cihaz düzenlemesine ve evin dekoruna kolayca uyacak biçimde dik veya yassı durabilir ya da duvara monte edilebilir.
  • Güç Verme Otomatik Voltaj Düzenlemesi (AVR)
    Düşük voltajları aküyü boşaltmadan düzelterek akü ömrünü korur ve çalışma süresini maksimuma çıkarır.
  • Soğuk Başlatma Uyumlu (Cold Start)
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Transformatör blok alanı belirlenmiş çıkışlar
    Diğer yuvalara erişimi engellemeden giriş dönüştürücü kapaklarıyla ekipmanı korur.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
    Home UPS'inizi aşırı yüklemelerden, aşırı şebeke voltajlarından, kısa devrelerden, kurulum tersliklerinden ve düşük voltaj durumlarına bağlı batarya hasarından koruyun.
  • Battery backup and surge protection
    Ağ geçidi ekipmanları ve diğer kritik düşük güç kullanan cihazlar için yeterince çalışma süresi sağlayan çıkışları sayesinde elektrik kesilse de internete saatlerce erişebilirsiniz.
  • Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
    Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

United Arab Emirates , Angola , Burkina Faso , Burundi , Benin , Botswana , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Cyprus , Djibouti , Algeria , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Ethiopia , Gabon , French Guiana , Ghana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Indonesia , Iraq , Iran , Jordan , Kenya , Kuwait , Lebanon , Liberia , Lesotho , Morocco , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Oman , Philippines , Pakistan , Qatar , Reunion , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Uganda , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    600Watt / 1.0 kVA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    600Watt / 1.0 kVA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Frekansı (senk yok)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
  • Transfer Zamanı
    6ms typical : 10ms maximum

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 5 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Kablo uzunluğu
    1.52metre
  • Güç kablolarının sayısı
    1

Aküler& Çalışma Zamanı

  • Batarya tipi
    geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
  • Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
    3 - 5

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    LED Durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında :
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    92mm , 9.25cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    160mm , 16.05cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    305mm , 30.5cm
  • Net ağırlık
    5.7kg
  • Nakliye ağırlığı
    6.0kg
  • Nakliye Yüksekliği
    237mm , 23.7cm
  • Nakliye Genişliği
    143mm , 14.3cm
  • Nakliye Derinliği
    373mm , 37.3cm
  • SCC Codes
    1073130433825 0

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 90 %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-1968.3metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    40.0dBA

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

191KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

465KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Başlık

EMC certificate
PDF
PDF

Dosya Boyutu

247KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005
PDF

Dosya Boyutu

1168KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-08

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


3 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Servis Paketi 3 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Servis Paketi 1 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
1 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar