APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Soket

Paylaş:

APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Soket

BX800LI

Description: Elektronik aletler ve Bilgisayarlar için Kesintiler durumunda akü yedeği, elektriksel dalgalanmalarda gerilim koruması

İçindekiler : User Manual

APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Soket

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: Kullanıcı Kılavuzu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

BX800LI Features

APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, IEC Soket

  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
    Gerilim seviyesini bağlı olan ekipman için uygun olan düzeye getirir. (Düşük voltajı yükseltir, yüksek voltajı da düşürür)
  • Sıfırlanabilir devre kesici
    Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.

Back-UPS Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • LED durum ekranı
    Cihazın ve Cihaz üzerindeki gücün durumunu göstergeler yardımıyla hızlıca anlayabilirsiniz
  • Sesli alarmlar
    Elektrik şebeke üzerindeki ani gerilim dalgalanmalarını ve UPS içinde bulunduğu güç koşullarına ilişkin bilgi sağlar.
  • Otomatik Akü Testi
    Periyodik akü otomatik testi sayesinde değiştirilmesi gereken akünün erkenden sağlayarak kullanım devamlılığı sağlar.
  • Akıllı akü yönetimi
    Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
  • Akü arıza mesajı
    Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar
  • Yedek Akü ve Aşırı Gerilim Korumalı Çıkışlar
    Bağlı ekipmanlara hem yedek güç sağlayın hem de ani voltaj yükselmelerine karşı koruyun
  • Sadece darbe gerilim koruma çıkışı
    Bağlı ekipmanları kesinti durumunda çalıştırmak üzere kullanılan çılkışların yanı sıra, UPS’in akü ömrünü kullanmadan, sadece darbe gerilimine karşı koruyan çıkışlar bulunur
  • Akü korumalı ve sadece elektrik dalgalanmalı çıkışlar
    Daha az öneme sahip ekipmanları sadece gerilim dalgalanma koruma görevi gören çıkışa bağlayarak, yedek güç ihtiyacı duyulan ekipmanlar için güç kapasitesi ve çalışma süresi saklayabilirsiniz.
  • Güvenlik-acentesi onaylı
    Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Netherlands Antilles , Burkina Faso , Benin , Bolivia , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Chile , Cameroon , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Gabon , French Guiana , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Guyana , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Morocco , Madagascar , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Mauritius , Niger , Peru , Pakistan , Paraguay , Russia , Senegal , Togo , Tunisia , Türkiye , Ukraine , Uruguay

Print Technical Specification

Çıkış

  • Çıkış güç kapasitesi
    415Watt / 800VA
  • Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
    415Watt / 800VA
  • Nominal Çıkış Voltajı
    230V
  • Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Çıkış Frekansı (senk yok)
    50Hz +/- 1 Hz
  • Topoloji
    Hat Etkileşimli
  • Dalga Biçimi Türü
    Bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma
  • Çıkış Bağlantıları
    (4) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
  • Transfer Zamanı
    4ms typical : 6ms maximum

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    230V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz +/- 3 Hz (otomatik algılama)
  • Giriş Bağlantı Tipi
    IEC-320 C14
  • Kablo uzunluğu
    1.22metre
  • Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
    140 - 300V
  • Güç kablolarının sayısı
    1

Aküler& Çalışma Zamanı

İletişim & Yönetim

  • Kontrol Paneli
    LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
  • Duyulabilir alarm
    Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

  • Darbe Gerilim Koruma Derecesi
    273Jul

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    200mm , 20.0cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    115mm , 11.5cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    256mm , 25.6cm
  • Net ağırlık
    6.2kg
  • Nakliye ağırlığı
    6.5kg
  • Nakliye Yüksekliği
    290mm , 29.0cm
  • Nakliye Genişliği
    205mm , 20.5cm
  • Nakliye Derinliği
    345mm , 34.5cm

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C
  • İşleyiş Bağıl Nemi
    0 - 95% non-condensing %
  • İşleyiş Yüksekliği
    0-3000metre
  • Depolama Sıcaklığı
    -15 - 40 °C
  • Depolama Bağıl Nemi
    0 - 95% non-condensing %
  • Depolama Yüksekliği
    0-9000metre
  • Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
    45.0dBA

Uyumluluk

  • Onaylar
    CE, WEEE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

192KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-15

User Manual for Back-UPS BX800LI, BX800LI-MS, BX800LI-FR and BX800LI-GR
PDF

Dosya Boyutu

360KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

User Manual of Back-UPS BX800LI for Turkey
Brochure
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

173KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

Ust seviye ozellik ve faydaları içeren iki sayfa broşür
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

137KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Dosya Boyutu

1736KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

AS62040.2:2008 Environment: First Classification of EUT: Category C1; AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010; AS62040.2:2008; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
PDF

Dosya Boyutu

358KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

IEC 62040-1(ed.1);am1
PDF

Dosya Boyutu

2005KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

EN 62040-2: 2006 Environment: First Classification of EUT: Category C1; IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009; IEC61000-3-3:2013; EN 62040-2: 2006; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-4:2012; IEC61000-2-2:2002; IEC61000-4-5:2005
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


1 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
3 Yıl Garanti Uzatması (Yenileme veya Yüksek Hacim)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Servis Paketi 3 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
Servis Paketi 1 Yıl Garanti Uzatması (yeni ürün alımları için)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30
APC Yedek Batarya Kartuşu #110

Gerçek APC RBC(TM) orijinal UPS performansını orijinal özelliklere yüklemek için uyumu açısından test edilmi? ve onaylanmı?tır.

APCRBC110
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar