APC 17" Kabin LCD Konsolu - Fransa

Paylaş:

APC 17" Kabin LCD Konsolu - Fransa

AP5717F

Description: 1U kabine monte edilebilir klavye, fare ve LCD konsolu

İçindekiler : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB cable , USB KVM cable

APC 17" Kabin LCD Konsolu - Fransa

Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
İçindekiler: C13-C14 güç kordonu , Dokümantasyon CD'si , Aygıt yazılım yükseltme kablosu , Montaj Kılavuzu , NEMA 5-15 güç kablosu , PS2 KVM kablo , Tek kullanıcı kabin montaj kiti , USB kablosu , USB KVM kablosu

İlgili Ürünler, Aksesuarlar ve Servisler

Bu ürün için tüm opsiyonel aksesuarları görüntüleyin

AP5717F Features

APC 17" Kabin LCD Konsolu - Fransa

  • Durum Gösterge LED’leri
    Ünitenizin durumunuzun hızlı görsel gösterimini sağlar.

Kabin LCD Konsolları Ürün Özellikleri ve Avantajları

  • Düşük yakıt tüketimi
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
  • 1U raf alanı kaplar
    Sadece 1U raf alanı kaplar. Geleneksel CRT monitörler 10U ile 13U arasında alana ihtiyaç duyarlar.
  • Tam boyutlu klavye
    Entegre sayısal tuş takımlı tam boy klavye.
  • Integrated Trackball
    Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Düşük soğutma gereksinimleri
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
  • Kaydırma rayları
    Kare, yuvarlak ve dişli delikli kabinlere hızlı ve kolay bir şekilde monte edin.
  • Ekran Göstergesi (OSD) ayarlamaları
    Şunlar da dahil olmak üzere ekran görüntüsünü ayarlayın: otomatik ayar, çıkış, açma/kapama, parlaklık, menü ve güç göstergesi.
  • Kablo yönetim kolu
    Çoklu kabloları organize ederek çevredeki aygıtların etkileşimini önleyin.
  • Çabuk çıkan askılar
    Aygıtı kolayca ekleyin veya kaldırın.
  • 1U raf alanı kaplar
    Veri merkezindeki değerli raf boşluklarını koruyun.
  • Düşük yakıt tüketimi
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerin yarısından daha az güç kullanır.
  • Low Cooling Requirements
    Karşılaştırılabilir CRT monitörlerden daha az ısı yayar.
  • Standart VGA konnektörü
    Standart bir VGA konnektörü üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
  • Güç e?im sensörü
    Aygıt kapandığı zaman otomatik olarak gücü kapatarak enerji tasarrufu yapın.
  • PS/2 bağlantı uçları
    Standart PS/2 konnektörleri üzerinden bir sunucu ya da KVM anahtarı ile bağlantı kurar.
  • Çoklu-platform Desteği
    Windows, Sun, Unix ve Linux’e uyumludur.
  • Dahili dokunmatik tablet seçme aygıtı
    Ayrı, harici bir fare ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ürün Dağıtımı
Ürün Dağıtımı

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Türkiye , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Giriş

  • Nominal Giriş Voltajı
    100V , 240V
  • Giriş Frekansı
    50/60 Hz
  • Giriş Gücü
    19.0Watt

Fiziksel

  • Maksimum yükseklik boyutları
    44mm , 4.4cm
  • Maksimum genişlik boyutları
    482mm , 48.2cm
  • Maksimum derinlik boyutları
    614mm , 61.4cm
  • Raf Yüksekliği
    1U
  • Net ağırlık
    15.9kg
  • Nakliye ağırlığı
    19.46kg
  • Nakliye Yüksekliği
    152mm , 15.2cm
  • Nakliye Genişliği
    673mm , 67.3cm
  • Nakliye Derinliği
    826mm , 82.6cm
  • Renk
    Black
  • Maksimum Montaj Derinliği
    1050.0mm , 104.98cm
  • Minimum Montaj Derinliği
    26.77inç

Ortama dair

  • Çalıştırma sıcaklığı
    0 - 40 °C

Uyumluluk

  • Onaylar
    C-tick, EN 55022 Sınıf A, EN 55024, EN 60950, FCC Kısım 15 Sınıf A, GOST, IEC 60950, Endüstri Kanada, NOM, UL Listeli, VDE
  • Standard garanti
    2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

  • RoHS
    Uyumlu
  • REACH
    REACH: SVHC İçermez

ts_Supported_Hardware

  • Ekran Renkleri
    16.0
  • Panel Boyutu
    431.8Çapraz İnç
  • LCD Güç Tüketimi
    19Watt
  • İztopu Tipi
    PS/2 Touchpad, USB mouse
Kullanım Kılavuzları & Garantiler
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

453KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-13

Installation, Operation, Troubleshooting
PDF

Dosya Boyutu

366KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-05

Quick Start Guide
Acente Onayları
Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi
PDF

Dosya Boyutu

91KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-18

EC DoC for LV and EMC
PDF

Dosya Boyutu

656KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-14

VDE License
PDF

Dosya Boyutu

252KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Regulatory Compliance
PDF

Dosya Boyutu

1126KB

Güncelleme Tarihi

2018-06-12

Başlık
Dosya Boyutu
Güncelleme Tarihi

Kategori

Alt Kategori


APC KVM 2G, LCD Arka Montaj Kiti

Sadece bir klavye, monitör ve fare ile birden fazla sunucuyu yönetin.

KVM-LCDMOUNT
Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30
Daha Fazla Bilgi için arayın  444 30 30

Göster sayfa başına sonuçlar