NetBotz Kabin Erişimi

APC ve diğer 3'üncü taraf odaları için uzaktan ve yerel erişim sağlayan kitle konfigürasyonlu, tam olarak entegre edilmiş, ölçeklenebilir çözüm.

APC’nin Kabin Erişim çözümü NetBotz ile kusursuz biçimde bir araya gelmektedir ve hem kabin erişim yönetimi ve kontrolü ayrıcalıkları hem de araştırma ve çevre izleme için tek bir arayüz sunmaktadır. Kabin Erişim Podu A-Link ile bağlanmaktadır ve kabin tabanına monte edilmektedir ve böylece kullanım alanını en üst düzeye çıkarmaktadır. 130 kapıya kadar kitle konfigürasyonu büyük veri merkezi kullanımını kolaylaştırmaktadır. Ve NetBotz mimarisi kullandığı için IP adresi saklar ve maliyetleri hesaba katar ve InfraStruxure Central ile entegre olur. HID teknolojisi ve yaklaştırma kartları bina erişimi kontrol sistemleri ile de entegrasyonu mümkün kılar. APC’nin Kabin Erişim Çözümü kolaylıkla ölçeklenebilmektedir ve APC NetShelter SX veya başka marka odalar ile kullanılabilir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün NetBotz Kabin Erişim Podu 170 APC SX kabini için) Parça Numarası NBPD0171 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetBotz Kabin Erişim Podu 170 (Chatsworth GlobalFrame kabini için) Parça Numarası NBPD0172 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanılabilirlik
Kullanıcı erişimi planlama Her yakınlık kartının özel durumlar için ekipman erişimi onaylanır.
Yaklaşma Kartı Kullanıcı Kartı Belirli kişilere yakınlık kartı kaydeder.
Fiziksel Erişim Kontrolü Yetkili şahıslar yakınlık kart doğrulama sistemi ile ekipmana ulaşır.
Kapı teması NetBotz sisteminin gözetleme kaydını çalıştıran kapının açılması durumunu tespit etmesini sağlar.
A-Link communication port Uygulama esnekliği sensör podlarının uygun bir NetBotz sisteminden 1000 metreye kadar olmasını sağlar.
Koruma
Şifre Güvenliği Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.
Salt-okuma erişimi Yetkisiz yapılandırma değişiklikleri riski olmadan erişim paylaşımı gerçekleştirin.
Yönetilebilirlik
Ana tuş devre dışı Güç kesintileri ve bakım için sabit anahtarla elektronik olarak ulaşılmasına önem verir.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.