NetBotz Erişim Kontrolü

NetShelter SX odalarınız için, uzaktan ve yerel erişim kontrolü sağlayan network cihazları

APC Kabin İçi Erişim Kontrolü, IT bölmelerine uzaktan kilitleme/kilit açma özellikleri ve rozetli erişim ayrıcalıkları sağlamak için NetBotz 250 cihazı ve bir kol kiti kullanır. Cihaz bir 0U veya 1U konfigürasyonuna monte edilebilir ve APC NetShelter SX kabinleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Destekleniyorsa, mevcut bina erişim kartlarıyla çalışacak şekilde tasarlanan, 125 kHz veya 13.56 MHz yakın kart frekanslarında kabin erişim kolu kitleri kullanılabilir. Yöneticiler, bireysel çalışanlar için erişim kontrol profillerini kolaylıkla yapılandırabilir, bakım amaçlı olarak ekipmana zamanlanmış erişimi yapılandırabilir ve denetim izlerini görüntüleyebilir. Zorla giriş ve kapı konumu gibi güvenliği ihlal edilmiş bir durumu belirtmek için çeşitli alarm uyarıları mevcuttur.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC NetBotz HID Yaklaştırmalı Kartlar - 10'lu Paket Parça Numarası AP9370-10 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetBotz 125kHz Kabin Erişim Kontrolü Parça Numarası NBACS125 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetBotz 13,56 MHz Kabin Erişim Kontrolü Parça Numarası NBACS1356 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Yönetilebilirlik
Telnet management Uzaktan yönetim erişimi için basit bir telnet oturumu veya SSH sağlar.
Ana tuş devre dışı Güç kesintileri ve bakım için sabit anahtarla elektronik olarak ulaşılmasına önem verir.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Browser Accessible Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.
Koruma
Password Security Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.
Read-only access Yetkisiz yapılandırma değişiklikleri riski olmadan erişim paylaşımı gerçekleştirin.
Kullanılabilirlik
Kullanıcı erişimi planlama Her yakınlık kartının özel durumlar için ekipman erişimi onaylanır.
Yaklaşma kartı Erişimi Yetkili şahıslar yakınlık kart doğrulama sistemi ile ekipmana ulaşır.
Durum kaydetme Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.