NetShelter SV

Kabin montajlı BT ekipmanının çeşitli BT ortamlarındaki temel ihtiyaçlarını ve uygulamalarını karşılayacak temel özelliklere sahip üniversal BT bölmeleri.

NetShelter SV, Schneider Electric tarafından sunulan ve sizin de alıştığınız bir IT bölmesiydi, ancak şimdi temel işlevleri ve özellikleri ile maliyet tasarruflu bir çözüm olarak size sunuluyor. NetShelter SV'de görev kritik ekipmanlar için soğutma, güç dağıtımı ve güvenilir kabine montaj ortamı sağlamak amacıyla kablo yönetimine yüksek önem verilmeye devam edilmektedir, fakat temel bölmenin maliyetini düşürmek amacıyla yan paneller, tekerlekler ve arka kablo kanalı gibi isteğe bağlı özelliklerle sağlanmaktadır

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün NetShelter SV 42U 600mm Geniş x 1060mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2400 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 42U 600mm Geniş x 1060mm Derin Pano Siyah Kenarlı, Tek Kabinetli Monte Edilmemiş Parça Numarası AR2400FP1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 42U 600mm Geniş x 1060mm Derin Pano Siyah Kenarsız Parça Numarası AR2401 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 48U 600mm Geniş x 1060 mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2407 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 42U 800 mm Geniş x 1060mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2480 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 48U 800 mm Geniş x 1060 mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2487 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 42U 600mm Geniş x 1200mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2500 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 48U 600mm Geniş x 1200mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2507 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 42U 800 mm Geniş x 1200mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2580 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün NetShelter SV 48U 800 mm Geniş x 1200mm Derin Pano Siyah Kenarlı Parça Numarası AR2587 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Uyumluluk
Satıcıdan bağımsız EIA-310 19in Kabine Montaj Uyumluluk Garantisi Tüm EIA-310 uyumlu 19" ekipman ile garanti edilen uyumluluk için satıcıdan bağımsız ekipman. "Eldiven Gibi Uyar" para iade garantisi EIA-310-E uyumlu kabine monte edilen ekipmanların fiziksel olarak bir NetShelter'a uyma garantisi ile kafanızın rahat olmasını sağlar.
Schneider Electric Kabin Sistemleriyle Uyumlu Komple bir kabin sistemi oluşturma yeteneği sağlamak için çok sayıda Schneider Electric kabin aksesuar ürünleri ile uyumludur. Endüstride lider Schneider Electric Tasarım Portalı - Küçük IT Çözüm Tasarım yapılandırıcı ile kabin çözümlerinizi yapılandırın, eksiksiz ürün uyumluluğu doğrulaması ve faydalı 3. parti ekipman kataloğu ile ideal kabin çözümünüzü görselleştirmenize yardımcı olur.
Kolaylık
Simple Seçim Artık tek bir bölme oluşturmak için onlarca parça numarası arasından liste oluşturmanıza gerek yok. Schneider Electric, tek parça numarasıyla detayları ve eksiksiz bölmeleri sunarak bu işi sizin için kolaylaştırıyor.
Kablo erişim boşlukları ve panelleri Tavandaki geniş kablo giriş yuvaları baş üstü kablo giriş-çıkışına erişimi sağlar. Alt bölümün dizaynı yükseltilen zeminden engelsiz kablo erişimi sağlar. 800mm (32 in) genişliğindeki bölmeler için tavanlarda fırçalar mevcuttur.
Delikli ön ve arka kapılar Delikli ön ve arka kapılar kabine monte edilen ekipmanlar için yeterli havalandırma sağlar.
Yaylı pim dizaynlı hızlı açılan kapılar Ön kapı ters tarafa götürülebilir veya arka kapılarla değiştirilebilir. Kapılar basit yaylı menteşe pimi tasarımları sayesinde kolayca çıkartılabilir.
Sökülebilir tam yükseklikte yan paneller Yan paneller ekipman kurulumu ve ayarlaması sırasında bölmeye kolay erişim sağlamak için çıkarılabilir. Yan paneller aynı zamanda ön ve arka kapılarda da kullanılabilen tek bir anahtarla kilitlenebilir.
Oda ayar aletleri ve donanımı verilmiştir Tüm odalar IT ekipmanlarının montajı için donanım ve basit oda ayarı için aletleri içeren standart donanım çantası ile teslim edilmektedir.
Çeviklik
Önceden yerleştirilmiş arka aksesuar montaj braketleri Entegre ve ayarlanabilir arka aksesuar montaj braketleri, aletsiz aksesuarlar için sıfır U montaj alanı sağlar. Her braketin Kabin PDU'ları ve kabin içine monte edilmiş dikey kablo düzenleyicileri gibi dört aksesuara kadar bir kombinasyonu desteklemek üzere iki montaj yuvası bulunur. Standart fabrika konumlarındaki braketleri ayarlayarak veya yeni braketler (AR824002 - 2 Adet) ekleyerek kablo yöneticileri veya dikey Kabin PDU'ları gibi yarım bölme yüksekliğindeki aksesuarları yerleştirebilirsiniz.
Kolayca hizalanan, ayarlanabilir montaj rayları Dikey montaj rayları, BT ekipmanı için tüm montaj gereksinimlerini kapsayacak biçimde, 0.4 inç (10 mm) aralıklarla takılabilir. Montaj raylarını, kullanılan boşluğun pozisyonuna göre bölmenin karşı tarafıyla hizalayın. U pozisyonları ekipmanın hızlı bir şekilde takılması için ön ve arka taraflarından numaralandırılmıştır.
Bölünmü? arka kapılar Bölmeli arka kapılar rafa monte edilen ekipmanın arkasına erişimi ve bakım yapılabilirliği artırır. Bölmeli arka kapılar zemin alanının maksimuma çıkarılmasına yardım eder. Kapının açılmasını sağlamak için muhafazanın arkasında sadece 279 mm (11 inç) boşluk olması gerekir.
Standart profilli tekerlekler ve aşağıdan ayarlanabilir seviyeleme ayakları Bölmeler standart olarak, ayarlama ayakları ve montaj elemanları ile birlikte teslim edilir. Ayarlama ayakları bir İngiliz anahtarı yardımıyla bölmenin altından ayarlanabilir.
Bağlantı donanımı mevcuttur Bölmeler, bir sıradaki bölmelerle birleşmesi için önceden-takılan birleştirme donanımı içerir ve bölmeye ek denge sağlar. Bölmelerin üzerinde, diğer bölmelerle birleştirmek için 600 mm'lik merkezlere göre önceden takılmış birleştirme braketleri bulunur. 24 inçlik merkezlerde bölmeleri birleştirmek için kullanılacak birleştirme braketleri, birlikte verilen donanım kitinde mevcuttur.
Özel sahalar için montajsız bölme seçeneği (42U x 600mmW x 1060mmD) Tüm kurulum yapılan yerlerde standart yükseklikteki bölmelerin taşınması ve kurulması için yeterli çalışma alanı bulunmayabilir. Bu monte edilmemiş ürün, dar yerlerde taşınabilecek biçimde paketlenmiştir ve montajı kurulumun yapılacağı yerde gerçekleştirilecektir.
Güvenlik
Entegre elektrikli topraklama Tavan, yan paneller ve arka kapaklar odanın çerçevesine kurulmu?tur. Harici topraklama için, sekiz ilave elektrikli topraklama ucu çerçeveye yerle?tirilmi?tir.
Zemin montajı kabini; braketler verilmiştir Bölmeyle birlikte montaj braketleri verilmiştir; bunlar nakliye sırasında bölmeyi palete sabitlemek için kullanılır. Aynı braketler, daha sonra bölmeyi kurulacağı yerde tabana sabitlemek için kullanılabilir.
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
NetShelter SV - A Smart Choice in Data Center Racks

NetShelter SV Enclosure Unassembled Option Assembly