SmartShelter Odası

Modülerliği, boyut ve şekil özelleştirme özgürlüğüyle birleştiren, modüler ve sahada monte edilen IT odası. Son derece esnek ve yapılandırılabilir, güvenli, yangına dayanıklı ve su yalıtımlı bir BT odası sunar

Prefabrik veri merkezi modülleri kurulum süresini çok kısaltarak karışıklığı önlerken veri merkezi güvenilirliğini sağlar. IT Modülleri standart IT odasının fonksiyonlarını ve alanını önceden tasarlanmış sistem ve fabrika montaj avantajlarıyla birleştirerek dizayndan çalışmaya etkin bir çözüm getirir. Güç dağıtımı, soğutma, kabin, güvenlik ve yangın söndürme ve sınıfının en iyisi DCIM sisteminin (Struxureware Expert) özel tasarlanmış bölmeye entegrasyonunu sağlayan bu modüller bina içine ya da bina dışına kurulabilir ve hava koşullarına dayanıklıdır. Küçük veya uzak veri merkezi uygulamaları için IT modülleri UPS ve DX soğutma içeren bağımsız, tek paket veri merkezleri olarak mevcuttur. Orta-büyük veri merkezleri için IT modülleri güç ve soğutma ile birlikte kullanılarak uygulamanıza göre ölçeklenebilir ve esnek bir veri merkezi dizaynı sağlar. Standart dizaynlardan birini seçebilir veya ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm talep edebilirsiniz.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Prefabrike BT SmartShelter Odası 6x12m Düz Zemin EMEA Parça Numarası PFMIR0612FE Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Prefabrike BT SmartShelter Odası 6x12m Yükseltilmiş Zemin EMEA Parça Numarası PFMIR0612RE Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Prefabrike BT SmartShelter Odası 12x12m Düz Zemin EMEA Parça Numarası PFMIR1212FE Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Prefabrike BT SmartShelter Odası 12x12m Yükseltilmiş Zemin EMEA Parça Numarası PFMIR1212RE Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Prefabrike BT SmartShelter Odası 27x27m Yükseltilmiş Zemin EMEA Parça Numarası PFMIR2727RE Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin