Büyük, ölçeklendirilebilir prefabrike IT altyapısı, yapılandırılabilir bir tasarım oluşturmak için bir araya getirilmiş ve hizmet sağlayıcılar ve büyük kurumlar için optimum olarak tamamlanmış çok sayıda SmartShelter Modülden meydana gelir
SmartShelter Data Hall, kolaylıkla özellik ekleme kapasitesiyle 50-100 kabinet artırımları uygulayan büyük hizmet sağlayıcıları ve kurumsal müşteriler için ölçeklendirilebilir bir veri merkezi altyapı çözümü sunar. Çözüm, büyük ve işlevsel bir IT odası oluşturmak için minimum yapım çalışmasıyla 14-15 kabinetli, yerinde bir araya getirilen fabrikada hazır hale getirilmiş IT modüllerinden oluşmaktadır. Veri merkezini dışarıya veya fiziksel güvenlik, güç ve soğutma yedeklemeye sahip ve tam DCIM yazılım paketiyle uzaktan izlenebilen ve yönetilebilen bir bağımsız sistem olarak küçük bir binada konumlandırın. - Önceden tasarlanmış ve tamamen yönetilen bir sistemle riski azaltın - Altyapıyı talep üzerine büyüterek sermaye harcamalarını koruyun - Tekrarlanabilir ve esnek tasarımlarla planlarınızı gelecekteki genişletmelere göre yapın Çoklu konfigürasyonda monte edilmiş ve test edilmiş eksiksiz bir veri merkezi fiziksel altyapısını içeren SmartShelter Data Hall, tam olarak işlevsel bir veri merkezi sunar.
Ürünler | Parça Numarası | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Ürünler | Parça Numarası | ![]() |
||
Ürün Prefabrike IT Veri Salonu 495W 102 Kabinet, Hava Ekonomik Soğutma, Veri yolu 400V/50Hz | Parça Numarası PFMIEG495E2E102B-001 | Daha Fazla Bilgi için arayın 444 30 30 444 30 30 |
||
Ürün Prefabrike IT Veri Salonu 500W 98 Kabinet, Çevre CW Soğutma, Veri yolu 400V/50Hz | Parça Numarası PFMIEG500C2E098B-001 | Daha Fazla Bilgi için arayın 444 30 30 444 30 30 |
Çeviklik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş | Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır. | ||||||||
Basit ve Hızlı Kurulum | Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır. | ||||||||
Maliyet Tasarrufu | |||||||||
Öngörülebilir Maliyet ve Performans | Önceden tasarlanmış, fabrikada monte edilmiş ve test edilmiş altyapı, toplam proje süresini ve karmaşıklığını büyük ölçüde azaltır. Yapım maliyeti aşımını ve orijinal tasarımda değişiklikleri en aza indirir. Sonuç, planladığınız performans için beklediğiniz maliyettir. | ||||||||
Basit ve Hızlı Kurulum | Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır. |