Modül Optimize Edilmiş Soğutma

SmartShelter Modülleri ve Konteynerleri için optimize edilmiş etkin soğutma çözümleri. Kabin başına 5-30kW kapasite aralığına uygundur ve DX, soğutulmuş su ve hava ekonomizeri sistemlerinde bulunur.

Hazır veri merkezlerinde yüksek performans ve verimli alan kullanımı için optimize edilmiş soğutma çözümleri gereklidir. Üstten Takılan ve Modül Sonu soğutma çözümleri, modül konfigürasyonu ve sistem tasarımında esneklik sağlar. Sistem seçenekleri arasında DX, soğutulmuş su ve CW veya DX yedekli dolaylı hava ekonomizerleri bulunur. Bu soğutma çözümleri, Uniflair LE ve InRow gibi standart hassas soğutma ürünleri için ilave tasarım seçenekleri sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Yatay Akış CW Soğutma Ünitesi - IT Modülü 100kW, 380-415V 3PH 50Hz Parça Numarası PFMC-CWB100 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Üstten DX Soğutma Ünitesi - IT Modülü 40kW, 380-415V 3PH 50Hz Parça Numarası PFMC-HCXCDX40 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Üstten CW Soğutma Ünitesi - IT Modülü 40kW, 380-415V 3PH 50Hz Parça Numarası PFMC-HCXCW40 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Hava Ekonomizeri - IT Modülü Soğutma Ünitesi 50kW 380-415V3PH 50Hz Parça Numarası PFMC-NFC50 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Esneklik Farklı koridor genişlikleri, kabin yükseklikleri, kabin derinlikleri ve tek sıra için destek sağlar. Sıcak ve soğuk koridor çevrelemesini destekler
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.
Aktif Hava Akışı Kontrolü Çevreleme sistemlerindeki soğutma birimin hava akışını izler ve aktif olarak düzenler; böylece kritik BT ekipmanlarının etkin bir biçimde soğutulmasında belirginlik sağlar.
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.