Kabine monte edilen Transfer Sviçleri

Tek kablolu donanıma yedek güç sağlar.

APC Raf Otomatik Transfer Anahtarları (raf ATS) tek-kablolu ekipmana artık, güvenilir güç sağlar. Raf ATS'si bağlı yüklere güç sağlayan çift girişli elektrik kablolarına sahiptir. Eğer birincil güç kaynağı kullanılamaz duruma gelirse, raf ATS sorunsuz bir şekilde kritik yükleri kesmeden ikincil kaynaktan güç alacaktır. Ağ bağlantılı üniteler yerleşik ağ bağlantı bağlanırlığına sahiptir, bu Web, SNMP, veya Telnet arayüzleri vasıtasıyla uzaktan yönetilmelerine olanak sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün KABİN ATS, 230V, 10A, C14 GİRİŞ, (12) C13 ÇIKIŞ Parça Numarası AP4421 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin ATS, 230V, 16A, (2) IEC 309 giriş, (1) IEC 309 çıkış Parça Numarası AP4422 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün KABİN ATS, 230V, 16A, C20 GİRİŞ, (8) C13 (1) C19 ÇIKIŞ Parça Numarası AP4423 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin ATS, 230V, 32A, IEC 309 giriş, (16) C13 (2) C19 çıkış Parça Numarası AP4424 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün BRAKET KİTİ, ARKA RAYLAR, KABİN ATS Parça Numarası AP7768 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin ATS için Kordon Tutma Braketi Parça Numarası AP7769 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
Yönetilebilirlik
Renkli LCD ekran Daha sağlam ve sezgisel bir yerel kontrol ve yönetilebilirlik sağlar.
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Kullanılabilirlik
Çift Giriş Güç Kaynakları Bağlı ekipmanlar için yedek AC gücü tedarik eder.
Transfer time <10ms Birincil güç kaynağı arızasında kesintisiz çalışma sağlamak için endüstri lideri aktarım süresi.
Koruma
10 kAIC Aşırı Akım Koruması Ciddi bir aşırı akım olayında koruma sağlar.