Modüler Güç Aksesuarları

Modüler güç dağıtım ünitelerinin güncellenmesi ve genişletilmesi için Modüller ve Aksesuarlar.

APC Güç Dağıtım Modülleri hem standart güç dağıtım sistemlerinin kurulumunu hem de mevcut APC Modüler Güç Dağıtım Ünitesi çözümlerinin genişletilmesi işlemlerini basitleştirir. Yük için üç fazlı mı yoksa beş fazlı güç mü verileceğine bağlı olarak farklı devre kesici ve konektörler kullanılabilir. Güç Dağıtım Modüllerinin güvenlik özellikleri arasında pozitif kilit mekanizmaları ile devre kesicinin APC yardımcı güçten ve konektörlerden bağlantısının kesilmesini sağlayan bir mandal bulunmaktadır. Entegre izleme sistemi bağlı cihazların güç tüketimiyle ilgili bilgi sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3x1 Kutup 3 Kablo 16A 3xIEC309 300cm, 360cm, 420cm Parça Numarası PDM1316IEC-3P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3x1 Kutup 3 Kablo 32A 3xIEC309 300cm, 360cm, 420cm Parça Numarası PDM1332IEC-3P Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3x1 Kutup 3 Kablo 32A 3xIEC309 480cm, 540cm, 600cm Parça Numarası PDM1332IEC-3P-2 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3x1 Kutup 3 Kablo 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm Parça Numarası PDM1332IEC-3P-3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3X1 Kutup 3 Telli RCD 16A 3XIEC309 300cm, 360cm, 420cm Parça Numarası PDM2316IEC-3P30R-1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3X1 Kutup 3 Telli RCD 16A 3XIEC309 480cm, 540cm, 600cm Parça Numarası PDM2316IEC-3P30R-2 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3X1 Kutup 3 Telli RCD 16A 3XIEC309 660cm, 720cm, 780cm Parça Numarası PDM2316IEC-3P30R-3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3x1 KUTUP 3 KABLO RCD 32A 3xIEC309 300CM, 360CM, 420CM Parça Numarası PDM2332IEC-3P30R-1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3x1 KUTUP 3 Kablo RCD 32A 3xIEC309 480CM, 540CM, 600CM Parça Numarası PDM2332IEC-3P30R-2 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3x1 KUTUP 3 Kablo RCD 32A 3xIEC309 660CM, 720CM, 780CM Parça Numarası PDM2332IEC-3P30R-3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 1040CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-1040 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 140CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-140 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 320CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-320 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 500CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-500 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 680CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-680 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 16A 30mA IEC309 860CM Parça Numarası PDM316IEC-30R-860 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 1040CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-1040 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 140CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-140 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 320CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-320 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 500CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-500 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 680CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-680 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Güç Dağ. Mod. 3 Kutup 5 Kablo RCD 32A 30mA IEC309 860CM Parça Numarası PDM332IEC-30R-860 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC BT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutup 5 Kablo 16A IEC309 1040cm Parça Numarası PDM3516IEC-1040 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 140cm Parça Numarası PDM3516IEC-140 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 200cm Parça Numarası PDM3516IEC-200 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 260cm Parça Numarası PDM3516IEC-260 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 320cm Parça Numarası PDM3516IEC-320 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 380cm Parça Numarası PDM3516IEC-380 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 440cm Parça Numarası PDM3516IEC-440 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 500cm Parça Numarası PDM3516IEC-500 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 560cm Parça Numarası PDM3516IEC-560 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 620cm Parça Numarası PDM3516IEC-620 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 680cm Parça Numarası PDM3516IEC-680 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 740cm Parça Numarası PDM3516IEC-740 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 80cm Parça Numarası PDM3516IEC-80 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 800cm Parça Numarası PDM3516IEC-800 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 860cm Parça Numarası PDM3516IEC-860 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 920cm Parça Numarası PDM3516IEC-920 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 16A IEC309 980cm Parça Numarası PDM3516IEC-980 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün APC IT Güç Dağıtım Modülü 3 Kutuplu 5 Kablolu 32A IEC309 1040cm Parça Numarası PDM3532IEC-1040 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Page:
Yönetilebilirlik
Güç izleme Güç tüketimini, hiçbir ekstra masraf içermeyen devre parçası izlemesi ve çıkış ölçümü ile kullanımı ölçme ve izleme
Hızlı durum bilgisi LED'leri Güç Dağıtım Modülünün performansı ile ilgili erişim durumu bilgisi
Güvenlik
Güvenlik Tüm temas noktalarındaki yalıtım ile ve kazara bağlantı kesme riskini azaltan pozitif kilitleme mekanizmaları ile kullanıcı güvenliğini geliştirir
Kolaylık
Devre kesicilerin aletsiz kurulumu Fabrika-montajlı Güç Dağıtım Modüllerini on dakikadan az bir sürede kurun - hiçbir araç gerekmez
Küresel ürün teklifi Tüm şirket konumları içerisindeki güç dağıtım sisteminin standardizasyon kolaydır - 1-fazlı ve 3-fazlı bir dizi Güç Dağıtım Modülü tüm dünyada bulunan veri merkezlerinin özel güç gereksinimlerine hitap eder

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin