Anahtarlı Kabin PDU

Anahtarlamalı Kabin PDU'lar güç geri kazanımı, gecikmeli güç dizileri ve çıkış güç yönetimi için gelişmiş yük izleme ile birlikte uzaktan açıp kapatılabilen anahtarlama kontrolü sağlar.

APC Kabin Güç Dağıtımını 3D animasyonla keşfedin.
APC Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtımı Üniteleri (PDU'lar) gelişmiş ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilir güç kontrolü ve aktif izleme sağlar. Uzaktan çıkış seviyesi kontrolleri, ekipmanı uzaktan yeniden başlatmak ve ayrı çıkışların yetkisiz kullanımını kısıtlamak amacıyla güç geri dönüşümü için güç açma/kapama işlevselliğine izin verir. Güç sıralaması gecikmeleri, devrelerin aşırı yüklenmesini önlemek için kullanıcıların bağlı ekipmanı çalıştırma veya kapatma sırasını tanımlamalarına olanak tanır. Akım ölçümü, potansiyel devrenin aşırı yüklenmesinden haberdar olmak için bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlarla uzaktan izlenmesini sağlar. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP, Komut Satırı Arayüzleri veya StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı, İşlemler, Kapasite ve Enerji Verimliliğini kullanan APC Merkezi Yönetim platformları tarafından desteklenen Telnet Arayüzleri aracılığıyla Anahtarlamalı Kabin PDU'lara erişim sağlayabilir, bunları yapılandırabilir ve denetleyebilir. Yeni AP8000 serisi Anahtarlamalı Raf PDU'lar; gerçek güç izleme, sıcaklık/nem sensörü portu ve kilitlenen IEC prizlerini içerir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Kabin PDU, Anahtarlı, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 Parça Numarası AP7920B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Anahtarlı, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Parça Numarası AP7921B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Anahtarlı, 2U, 32A, 230V, (16)C13 Parça Numarası AP7922B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Anahtarlı, Sıfır U, 10A, 230V, (16) C13 Parça Numarası AP7950B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8953 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19 Parça Numarası AP8958 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 Kordon Parça Numarası AP8958EU3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8959 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Kordon Parça Numarası AP8959EU3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı, SıfırU, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8981 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Uyarlanabilirlik
Kabine monte edilebilir Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
Yönetilebilirlik
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Ağ portu paylaşma Giriş ve Çıkış portlarını kullanarak dört adet kabin PDU'nun bağlanmasını sağlar; tek bir ağ bağlantısı gerektirir.
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Çok katmanlı kullanıcı erişimi Kullanıcı adı ve şifre ile dört erişim seviyesine - Yönetici, Cihaz Kullanıcısı, Salt Okunur Kullanıcı ve Sadece Ağ Kullanıcısı - kadar destekler.
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Güç Geciktiriciler Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)