Ölçümlü Kabin PDU

Ölçümlü raf PDUlar bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak uzaktan izlenmelerini sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlar, kritik IT arızaları oluşmadan, devrelerdeki potansiyel aşırı yüklenmelere karşı kullanıcıyı uyarır.

APC Kabin Güç Dağıtımını 3D animasyonla keşfedin.
APC Ölçümlü Kabin İçi Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar), enerji optimizasyonunu ve devre koruması sağlamak için aktif ölçümlere olanak tanır. Kullanıcı tanımlı alarm eşikleri, potansiyel devrenin aşırı yüklenmesi durumunda uyarı vermek için gerçek zamanlı yerel ve uzak uyarılarla riski hafifletir. Çıkış ölçümlü kabin PDU'lar, Veri Merkezi Yöneticilerinin, toplam sahip olma maliyetini düşürmek amacıyla yük dengeleme ve IT ortamlarını doğru boyutlandırma konularında daha kesin kararlar almalarını sağlamak için daha ayrıntılı bir güç kullanım verileri düzeyi sağlar. Kullanıcılar, Güvenli Web, SNMP veya StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı, İşlemler, Kapasite ve Enerji Verimliliği kullanan APC Merkezi Yönetim platformları tarafından desteklenen Telnet Arayüzleri aracılığıyla Ölçümlü Kabin PDU'lara erişim sağlayabilir ve yapılandırabilir. Yeni AP8000 serisi Ölçümlü Raf PDU'lar; gerçek güç izleme, sıcaklık/nem sensörü portu, IEC prizlerini kilitleme ve ultra düşük profilli devre kesiciler içerir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Sıralı Akım Ölçer, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G Parça Numarası AP7152B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Sıralı Akım Ölçüm Cihazı, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G Parça Numarası AP7155B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Sıralı Akım Ölçer, 32A, 230V, IEC309-32A 3-faz, 3P+N+G Parça Numarası AP7175B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Ölçümlü, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Parça Numarası AP7820B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Ölçümlü, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Parça Numarası AP7821B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün KABİN PDU, ÖLÇÜMLÜ, 2U, 32A, 230V, (12) C13 ve (4) C19 Parça Numarası AP7822B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Ölçümlü, Sıfır U, 10A, 230V, (16) C13 Parça Numarası AP7850B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 Parça Numarası AP8853 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Parça Numarası AP8858 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Kordon Parça Numarası AP8858EU3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Ölçümlü, SıfırU, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Parça Numarası AP8881 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Ölçümlü, Sıfır U, 22.0kW(32A) 17.3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19 Parça Numarası AP8886 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Kabine monte edilebilir Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
Kullanılabilirlik
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Uzaktan Yönetim Kapasiteleri Web, SNMP ve Telnet üzerinden standartları esas alan bir yönetim sağlayan tüm özelliklere sahip ağ yönetim ara yüzleri. Kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi için uzak yerlerden birimlere erişmesi, yapılandırması ve yönetmesine olanak tanır. Kurulu birimlere gelecekteki ürün yenilikleri için ağdan yükleme yapmak suretiyle ürün bilgilerini hızla ve kolayca güncelleme becerisi de bu özellikle ilişkilendirilmiştir. (Not: Sadece Ağa Bağlı olarak sınıflandırılmış birimler için geçerlidir).
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Yük Göstergesi LED’i Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin