Çıkışa Göre Ölçülen Anahtarlı Kabin PDU'su

Çıkışa göre ölçüm yapan Anahtarlamalı Kabin Güç Dağıtım Üniteleri (PDU) her çıkışın gerçek zamanlı uzaktan takibinin yanında her çıkışın uzaktan açma/kapatma anahtarlama kontrolünü sağlayarak IT profesyonellerine gelişmiş veri merkezi enerji yönetimi için gereken araçları sunar.

APC Kabin Güç Dağıtımını 3D animasyonla keşfedin.
APC Anahtarlamalı Çıkış Ölçümlü Kabin İçi Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar), bağımsız çıkışların aktif olarak ölçülmesine ve uzaktan açma/kapatma anahtarlama kontrolüne olanak sağlar. Çıkış ölçümü kullanıcılara enerji optimizasyonu ve ayrıntılı kapasite planlama sağlar. Kullanıcı tanımlı alarm eşikleri, potansiyel devrenin aşırı yüklenmesi durumunda uyarı vermek için gerçek zamanlı yerel ve uzak uyarılarla riski hafifletir. Çıkış ölçümlü kabin PDU'lar, Veri Merkezi Yöneticilerinin, toplam sahip olma maliyetini düşürmek amacıyla yük dengeleme ve IT ortamlarını doğru boyutlandırma konularında daha kesin kararlar almalarını sağlamak için daha ayrıntılı bir güç kullanım verileri düzeyi sağlar. Anahtarlama özelliği gelişmiş, kullanıcı tarafından özelleştirilebilir güç kontrolü sağlar. Anahtarlama özelliği, ekipmanı uzaktan yeniden başlatmak için güç çevrimine uzaktan güç açma/kapatmalı çıkış seviyesi kontroller sağlar ve tek tek çıkışların yetkisiz kullanımını kısıtlar. Güç sıralaması gecikmeleri, devrelerin aşırı yüklenmesini önlemek için kullanıcıların bağlı ekipmanı çalıştırma veya kapatma sırasını tanımlamalarına olanak tanır. Akım ölçümü, potansiyel devrenin aşırı yüklenmesinden haberdar olmak için bağlı yüklerin gerçek zamanlı olarak kullanıcı tarafından tanımlanan alarmlarla uzaktan izlenmesini sağlar. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP, Komut Satırı Arayüzleri veya StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı, İşlemler, Kapasite ve Enerji Verimliliğini kullanan APC Merkezi Yönetim platformları tarafından desteklenen Telnet Arayüzleri aracılığıyla Anahtarlamalı Çıkış Ölçümlü Kabin PDU'lara erişim sağlayabilir, bunları yapılandırabilir ve denetleyebilir. Yeni AP8000 serisi Anahtarlamalı Raf PDU'lar; gerçek güç izleme, sıcaklık/nem sensörü portu ve kilitlenen IEC prizlerini içerir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8653 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8659 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8659EU3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Anahtarlı Çıkış ile Ölçümlü, Sıfır U, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Parça Numarası AP8681 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanılabilirlik
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Yük Göstergesi LED’i Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)
Güç Geciktiriciler Kullanıcıların her bir priz için güç verme veya kesme sıralamasını yapılandırabilmesini sağlar. Bu şekilde başlangıç esnasında oluşan ve aşırı yüklenmiş devrelere ve düşük yüklere neden olabilecek güç yığılmalarını önlemeye yardımcı olur. Sıraya sokma ayrıca kullanıcıların ilk önce hangi donanımın açılacağını önceden belirlemesine böylece buna bağlı diğer donanımın düzgün çalışmasına olanak tanır.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
Uzaktan Ayrı Ayrı Çıkış Kontrolü Prizleri uzaktan idare eder böylece kullanıcılar kullanımda olmayan prizleri kapatabilir (aşırı yüklenmeyi önler) veya kilitlenmiş donanıma elektrik verir (pahalıya mal olan çalışmama durumlarını en aza indirir ve donanıma gitmek için gerekecek yol süresini ortadan kaldırır).
Çıkışa Göre Ölçüm özelliği Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Çeviklik
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.