Çıkışa Göre Ölçülen Kabin PDU'su

Çıkışa göre ölçüm yapan Kabin PDU'ları, her bir çıkışın gerçek zamanlı uzaktan denetimini sağlayarak IT profesyonellerine gelişmiş veri merkezi enerji yönetimi için gereken araçları sunar.

APC Kabin Güç Dağıtımını 3D animasyonla keşfedin.
APC Çıkış ölçümlü Kabin İçi Güç Dağıtım Üniteleri (PDU'lar), enerji optimizasyonunu ve ayrıntılı kapasite planlama sağlamak için bağımsız çıkışların aktif olarak ölçülmesine olanak tanır. Kullanıcı tanımlı alarm eşikleri, potansiyel devrenin aşırı yüklenmesi durumunda uyarı vermek için gerçek zamanlı yerel ve uzak uyarılarla riski hafifletir. Çıkış ölçümlü kabin PDU'lar, Veri Merkezi Yöneticilerinin, toplam sahip olma maliyetini düşürmek amacıyla yük dengeleme ve IT ortamlarını doğru boyutlandırma konularında daha kesin kararlar almalarını sağlamak için daha ayrıntılı bir güç kullanım verileri düzeyi sağlar. Çıkış ölçümlü kabin PDU'lar ayrı çıkış gücü ölçümü, sıcaklık/nem sensörü portu ve kilitli IEC prizleri içerir. Kullanıcılar, Güvenli Web, SNMP veya StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı, Kapasite Yöneticisi ve Değişim Yöneticisini kullanan APC Merkezi Yönetim platformları tarafından desteklenen Telnet Arayüzleri aracılığıyla çıkış ölçümlü kabin PDU'lara erişim sağlayabilir ve yapılandırabilir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 ve (3) C19 Parça Numarası AP8453 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 ve (3) C19 Parça Numarası AP8459EU3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 16A, 100-240V, (21) C13 ve (3) C19 Parça Numarası AP8459WW Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU 2G, Çıkış Ölçümlü, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 ve (3) C19 Parça Numarası AP8481 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Kullanılabilirlik
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Yük Göstergesi LED’i Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Çıkışa Göre Ölçüm özelliği Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)