Uniflair SP

Dış mekan kurulumları için split üniteler ve entegre serbest soğutma sistemleri

Uniflair SP sistemleri split özelliktedir, yani evaporatör ve kondansatör ayrı ayrı kurulur. Evaporatör ünitesi tavana veya duvara monte edilebilir, ünitenin kondansatör bölümüyse dışarı monte edilir. Servis kolaylığı için elektrik panosu, mekanik bölme ve fanlar için ayrı bir erişim bulunmaktadır. Yani, güvenli bir şekilde kalibrasyon ve servis işlemleri yürütülebilir. Serbest soğutma konfigürasyonundaki bu üniteler çalıştırıldığında IT ortamının soğutulmasına dış mekan havası yardımcı olur.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Dahili Kurulum için Ayrık Ürünler - Tavan Montajlı Parça Numarası UCA Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dahili Kurulum için Ayrık Ürünler - Tavan Montajlı ve Doğrudan Serbest Soğutmalı Parça Numarası UCF Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dahili Kurulum için Ayrık Ürünler - Duvar Montajlı Parça Numarası UWA Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Dahili Kurulum için Ayrık Ürünler - Duvar Montajlı ve Doğrudan Serbest Soğutmalı Parça Numarası UWF Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Yönetilebilirlik
Bina yönetim sistemi entegrasyonu Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Ağ arayüzü Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder.
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Dört kanallı, sekiz karakterli alfanümerik ekran üzerinden proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
Kullanılabilirlik
Doğrudan Serbest Soğutma Ortamdaki hava sıcaklığı soğutma yüklerine yardım edebileceğinde, dış mekan havasını kullanır.
Skrol kompresör Artırılmış güvenilirlik ve hizmet ömrü için az sayıda hareketli parça içermektedir.
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Çift güç girişi (Opsiyonel) Gelen güç artıklığı için çift güç kaynağı

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin