Uniflair Teknik Zemin

Teknik odalar ve veri merkezleri için Modüler Erişimli Zemin çözümleri.

Teknik odalar için yükseltilmiş tabanlar ve ağır yükler, havalandırma veya soğutma gereksinimleri ve alttaki alan için esneklik konusunda ortaya çıkan tüm istekleri karşılayacak özel bir yapıya sahip bir zemin çözümü. İki tür panel dolgusu mevcuttur; her ikisinin de, alt yüzünde alüminyum kaplama, üst yüzünde HPL bulunur.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Teknik Alanlar için Erişimli Zemin Parça Numarası ACAF100 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Uyarlanabilirlik
TR Kaide Yapısı Galvanizli çelik desteklerden yapılan bu yapılar 30 cm'den 150 cm'ye kadar farklı yüksekliklerde mevcuttur. Birlikte paneller için 60x60 cm destek şebekesi oluşturarak zeminin mekanik direncini ve sağlamlığını arttırır. Destek başları ve çelik çerçeveler, çevre etrafındaki herhangi bir noktada bağlanarak yüksek mesafelerde destek sağlar ve zemin altı plenumda her türlü veri merkezi sisteminin kurulumunda özgürlük sağlar.
Plastik Laminat Yüzey Dolgu panelin üstü estetik değeri artırmak için yüksek basınçlı lamine plastikle kaplanmıştır.
Yüksek Yoğunluklu Ahşap Sunta Dolgu Ekonomik bir satın alma ve kurulum kolaylığı için mekanik özelliklerin ve içerilen ağırlıkların en iyi kombinasyonu.
Alüminyum Destek Dolgu panelin arka yüzü mekanik özellikleri daha da iyileştirmek ve termal higrometrik stabiliteyi artırmak için kaplanmıştır.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin