Uniflair Bina Zemini

Özelleştirilmiş alanlar için Modüler Erişimli Zemin çözümleri.

Her ortamın işlevine ve estetik değerinin artışına dayalı olarak farklı gereksinimleri bulunur. Bu nedenle, geniş kaplama malzemesi seçenekleri ve farklı boyutlarda paneller oluşturabilme olanağı sayesinde her durum için kolay kurulum ve bakım, esnek alanlar, enerji verimliliği ve en iyi estetik değer açısından ideal bir kombinasyon sağlanabilir.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Binalar için Erişimli Zemin Parça Numarası ACAF300 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Uyarlanabilirlik
Özelleştirilebilir Yüzey Panel, müşteri isteklerini karşılayacak biçimde tümüyle özelleştirilebilir. Çok sayıdaki seçeneklerden bazıları şöyledir: sert lamine plastik, vinil, linoleum ve kauçuk, halı ve parke, doğal taş, doğal ahşap, yeniden yapılandırılmış taş, dayanıklı seramik, çelik veya cam.
İnert Kalsiyum Sülfat Çekirdek Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve yangına dayanıklıdır; nem hassasiyetini giderir ve sesi önemli ölçüde emerek ayak basma konforunu iyileştirir.
Yüksek Yoğunluklu Ahşap Sunta Dolgu Ekonomik bir satın alma ve kurulum kolaylığı için mekanik özelliklerin ve içerilen ağırlıkların en iyi kombinasyonu.
Galvanizli Destek Dolgu panelin arka yüzü mekanik özellikleri daha da iyileştirmek ve termal higrometrik stabiliteyi artırmak için kaplanmıştır.
UNI8 Kaide Yapısı Tamamen galvanizli çelikten yapılmıştır ve 5.5 cm'den 60 cm'ye kadar destek yüksekliklerine sahiptir. Destek başında kirişlerin bağlantısı için 8 radyal dal şekli bulunur. Galvanizli çelik kirişler, mekanik direnci yükseltmek ve modül toleransını düşürmek için farklı versiyonlarda mevcuttur. Destek başları ve kirişlerdeki contalar optimum yapı paneli bağlantısı sağlayarak akustik performansı güçlendirir ve tüm sistemde neme karşı sızdırmazlık sağlar.