Sürekli işletim uygulamaları için eksenel fanlı ve entegre serbest soğutma sistemli serbest soğutmalı soğutucular
Serbest hava soğutmalı soğutucular, ısıyı gidermek için dış ortam havasından faydalanır. Bu soğutucular, klasik sistemlerle karşılaştırıldığında sadece enerji tüketimini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda global ısınmanın azaltılmasına da katkı sağlar. Aquaflair FC ünitesine, ürün ayak izini ya da boşlukları artırmadan dahili serbest soğutma özelliği dahil edilmiştir. Schneider Electric Aquaflair Soğutucuların tamamı, büyük hava tarafı ısı eşanjörlerinin kullanımı, fan dönüşünün kontrol edilmesi ve soğutucunun kompresör bölümünün yalıtılması sayesinde düşük gürültülüdür. Gelişmiş kontrol sistemlerimiz, ünitenin her zaman çalışma sınırları içinde çalışmasını garanti etmek için ayar noktalarını sürekli olarak izler ve kesinti meydana gelmeden önce varsa hatalar için sinyal gönderir. Bu soğutucular geniş bir uygulama yelpazesini destekler ve eksiksiz bir ısı atma çözümü sunmak için Sıra ve Oda soğutma ürünlerinin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Yönetilebilirlik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerel alan ağı | Acil durumlarda grubun kontrollü yönetimi ve maksimum enerji verimliliği için tüm kaynaklar arasında ortak bir kontrol sağlar | ||||||||
Bina yönetim sistemi entegrasyonu | Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar. | ||||||||
Ağ arayüzü | Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder. | ||||||||
Mikro-işlemci kontrol aygıtı | Dört kanallı, sekiz karakterli alfanümerik ekran üzerinden proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar. | ||||||||
Kullanışlılık | |||||||||
Operasyonel Hizmet | Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir. | ||||||||
Kolay servis erişimi | In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar. | ||||||||
Servis izleme | Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar. | ||||||||
Toplam Mülkiyet Maliyeti | |||||||||
Değişken hız fanları | Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır. | ||||||||
Hızlı yeniden başlatma | Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir | ||||||||
Entegre pompa ayar sistemi | (Opsiyonel) VSD entegre pompalar mevcut soğutulmuş su döngüsünün sürekli olarak ayarına imkan verir. Bu da, soğutma ihtiyacındaki değişiklikler sebebiyle soğutulmuş su akışında otomatik ayarlamalar yaparak soğutulmuş su sisteminin verimli çalışmasını sağlar. | ||||||||
Tandem kompresörler | Kademeli kapasite kontrolü için ortak soğutma sıvısı devresine bağlı sessiz ve verimli kompresör çalışması (bazı model/konfigürasyonlarda kullanılamaz) | ||||||||
Modüler strateji | Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar. | ||||||||
Optimize edilmiş yönetim | Bilgisayar Odası Klimaları ile soğutucular arasındaki bağlantı, gerçek ve anlık yük koşullarına göre enerji verimliliği sağlar (opsiyonel) | ||||||||
Entegre Hidronik Paket | Pompa gibi yardımcı ekipmanlara harici bir bağlantıya gerek duymadan soğutucuya tek bir bağlantı yapmak için tüm gerekli parçaları vardır, bu da montaj hızını arttırır. | ||||||||
Kullanılabilirlik | |||||||||
Hızlı yeniden başlatma | Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir | ||||||||
Ayrı güç girişi | Ana kartlarda ve ısıtıcılarda harici UPS'den güç çekerek güç arıza modunda bile üniteyi izler ve korur (opsiyonel) | ||||||||
Yedek Parçalar | Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir. | ||||||||
Sürekli olarak güncel izleme | Varsayılan değerlerde olabilecek sapmaları belirlemek için kompresörün emilen akımını sürekli olarak izler (sadece büyük soğutucular için) | ||||||||
Entegre serbest soğutma | Kompresör arızası durumunda bile kış modunda sürekli çalışma | ||||||||
Aktif yanıt kontrolü | Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır. | ||||||||
Elektronik genleşme valfi | Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme |